Abgekündigt

FLIR CM55

Flexible 10-Zoll-Stromzange (25,4 cm)

Die FLIR CM55 ist ein ergonomisches Gerät zur Vereinfachung schwieriger Strommessungen. Dank der schmalen und flexiblen 10-Zoll Zange (25,4 cm) lassen sich mit der CM55 im Gegensatz zu herkömmlichen unflexiblen Stromzangen auch an beengten oder schwer zugänglichen Stellen einfach exakte Messungen ausführen. Mit Bluetooth®-Kommunikation für den Fernanzeigezugriff und die Datenübertragung auf iOS®- und Android™-Geräte über die FLIR Tools Mobile App können Sie alle Daten direkt am Auftragsort schnell teilen und analysieren.

FÜHREN SIE MESSUNGEN AN PUNKTEN AUS, DIE FÜR STARRE STROMZANGEN UNERREICHBAR SIND.
Führen Sie die flexible Zange auch in tiefen und mit Kabeln vollgestopften Schaltschränken mit Leichtigkeit an Hindernissen vorbei.
Die CM55 wurde speziell für Ihre Anforderungen entwickelt und verfügt über helle Dual-LED-Arbeitsleuchten zur Ausleuchtung dunkler Schränke.
Übertragen Sie Daten mit den FLIR Tools auf iOS- und Android-Geräte. Mehrere Geräte lassen sich für den Fernanzeigezugriff von Systemen mit mehreren Phasen drahtlos miteinander verbinden.

Technische Daten

Messung und Analyse
Anlaufstromstärke Min. 0,5 A, 100 ms
Flexzangen-Spitzendurchmesser 0,5" (13 mm)
Flexzangendurchmesser 7,5 mm
Flexzangenlänge 25 cm
Max. Leiterdurchmesser 6 cm
Maximale Auflösung 0,01 A
Maximaler Wechselstrom 3.000 A
Positionsfehler [Entfernung vom Optimum] 15 mm ±2,0 %/25 mm ±2,5 %/35 mm ±3,0 %
Wechselstrom-Grundmessgenauigkeit (Messwert) ±3,0 % + 5 Stellen
Wechselstrom-Messbereiche und Auflösung 30,00 A, 300,0 A, 3.000 A
Wechselstromempfindlichkeit Echteffektivwert (TRMS)
Wechselstromstärke-Messbereich 45 Hz – 500 Hz (Sinuswelle)
Kommunikation und Datenspeicher
Datenaufzeichnungsmodus 20.000 Punkte, 1 min Abtastrate
Max. Anzahl Drahtlos-IDs Bis 20
Max. Bluetooth-Reichweite 32' (10 m)
Benutzeroberfläche
Display 3.000-Digit-LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung und Multifunktionsanzeigen
Stromversorgung
Netzteil (2) 1,5 V "AAA"
Allgemeine Angaben
Arbeitsleuchten Zwei weiße LEDs
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Behördenzulassungen FCC Klasse B, CE, UL
Garantie Beschränkte lebenslange Garantie mit Registrierung
Normen EN61010-1, EN61010-2-032, EN61326-1
Sicherheitseinstufung CAT IV 600V, CAT III 1000V
Sturzfestigkeitstest 3 m

Zubehör

  1. AC Current Line Splitter (TA55)

Ressourcen und Support

User Manual

CM55 CM57 User Manual

Quick Start Guide

CM55 CM57 Quick Start Guide

Brochure

Clamp Meter Family Brochure

Datasheet

CM55 And CM57 Datasheet

Warranty

FLIR Test And Measurement Limited Lifetime Warranty - US Only

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.