Abgekündigt

FLIR CM57

Flexible 18-Zoll-Stromzange (45,72 cm)

Die FLIR CM57 ist ein ergonomisches Messgerät zur vereinfachten Durchführung schwieriger Strommessungen. Dank ihrer schmalen (45,72 cm) und flexiblen Zange lassen sich mit der CM57 auch an beengten oder schwer zugänglichen Stellen einfach exakte Messungen ausführen. Sie ist ideal für Mehrleitermessungen und Doppelwicklungsanforderungen. Mit Bluetooth®-Kommunikation für den Fernanzeigezugriff und die Datenübertragung auf iOS®- und Android™-Geräte über die FLIR Tools Mobile App können Sie alle Daten direkt am Auftragsort schnell teilen und analysieren.

FÜHREN SIE MESSUNGEN AN PUNKTEN AUS, DIE FÜR STARRE STROMZANGEN UNERREICHBAR SIND.
Führen Sie die flexible Zange auch in tiefen und mit Kabeln vollgestopften Schaltschränken mit Leichtigkeit an Hindernissen vorbei.
Die CM55 und CM57 wurden speziell für Ihre Anforderungen entwickelt und verfügen über helle Dual-LED-Arbeitsleuchten zur Ausleuchtung dunkler Schränke, die einem Fall von 3 m standhalten und kompakt, leicht sowie unkompliziert sind, ohne Abstriche beim Messbereich machen zu müssen.
Übertragen Sie Daten mit den FLIR Tools auf iOS- und Android-Geräte. Mehrere Geräte lassen sich für den Fernanzeigezugriff von Systemen mit mehreren Phasen drahtlos miteinander verbinden.

Technische Daten

Messung und Analyse
Anlaufstromstärke Min. 0,5 A, 100 ms
Flexzangen-Spitzendurchmesser 0,5" (13 mm)
Flexzangendurchmesser 7,5 mm
Flexzangenlänge 45 cm
Max. Leiterdurchmesser 12 cm
Maximale Auflösung 0,01 A
Maximaler Wechselstrom 3.000 A
Positionsfehler [Entfernung vom Optimum] 35 mm ±1,0 %/50 mm ±1,5 %/60 mm ±2,0 %
Wechselstrom-Grundmessgenauigkeit (Messwert) ±3,0 % + 5 Stellen
Wechselstrom-Messbereiche und Auflösung 30,00 A, 300,0 A, 3.000 A
Wechselstromempfindlichkeit Echteffektivwert (TRMS)
Wechselstromstärke-Messbereich 45 Hz – 500 Hz (Sinuswelle)
Kommunikation und Datenspeicher
Datenaufzeichnungsmodus 20.000 Punkte, 1 min Abtastrate
Max. Anzahl Drahtlos-IDs Bis 20
Max. Bluetooth-Reichweite 32' (10 m)
Benutzeroberfläche
Display 3.000-Digit-LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung und Multifunktionsanzeigen
Stromversorgung
Netzteil (2) 1,5 V "AAA"
Allgemeine Angaben
Arbeitsleuchten Zwei weiße LEDs
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Behördenzulassungen FCC Klasse B, CE, UL
Garantie Beschränkte lebenslange Garantie mit Registrierung
Normen EN61010-1, EN61010-2-032, EN61326-1
Sicherheitseinstufung CAT IV 600V, CAT III 1000V
Sturzfestigkeitstest 3 m

Zubehör

  1. AC Current Line Splitter (TA55)

Ressourcen und Support

User Manual

CM55 CM57 User Manual

Quick Start Guide

CM55 CM57 Quick Start Guide

Datasheet

CM55 And CM57 Datasheet

Brochure

Clamp Meter Family Brochure

Warranty

FLIR Test And Measurement Limited Lifetime Warranty - US Only

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.