Abgekündigt

FLIR CM65

True RMS 600 A Stromzange für Solaranlagen

CM65 ist für Fachkräfte im Bereich Installation, Wartung und Problemlösung von Solarpaneelen ausgelegt. Photovoltaikinstallateure können auf diese robuste Stromzange für Solaranlagen vertrauen, um das Testen von Photovoltaikanlagen an neuen und existierenden Standorten zu beschleunigen und zu vereinfachen. In Kombination mit nicht-invasiven Strommessungen mit der Stromzange machen MC4-Messleitungen mit Schnellanschluss die Durchführung von Gleichspannungsmessungen an Solarmodulstrings und -wechselrichtern sicherer, genauer und einfacher. Bestätigen Sie Wechselstromausgabe und Wechselrichtereffizienz in kürzester Zeit und überwachen Sie die Messungen mithilfe Ihres Smartphones über eine drahtlose METERLiNK® Verbindung zur FLIR Tools® Mobile App. Diese Funktionen machen FLIR CM65 zur perfekten Stromzange für Photovoltaikinstallateure für schnellere und sicherere Ergebnisse.

Ausgestattet mit den Funktionen, die Sie benötigen
Sorgen Sie für präzise Testverfahren mit Funktionen wie z. B. True RMS, LoZ- und Millivolt-Modus, um die Arbeit gleich beim ersten Mal richtig zu machen.
Diese voll ausgestattete Stromzange mit für die Solarindustrie genormten MC4-Anschlüssen spart Zeit und lokalisiert Probleme schnell.
FLIR CM65 verfügt über technische Tools, mit denen Sie Tests validieren, Messungen dokumentieren und Ergebnisse mit Mitarbeitern und Kunden teilen können.

Technische Daten

Markierter
Zangenöffnung 30 mm max.
Wechsel-/Gleichspannung [AC] Messbereich 60.00, 600.0, 1000 V / Grundgenauigkeit ±0,7 % [DC] Messbereich 60.00, 600.0, 1000 V / Grundgenauigkeit ±1 % .. [mV] Messbereich 60.00, 600.0 mV / Grundgenauigkeit ±1 %
Wechselstrom Messbereich 60.00, 600.0 A / Grundgenauigkeit ±1,5 %
Konnektivität Bluetooth®
Messung und Analyse
Aufnahme Aufzeichnungsmessdaten (8 GB MicroSD-Karte)
Diode Messbereich 3 V / Grundgenauigkeit ±0,9 %
Durchgang Zwischen 30 und 480 Ω. Der Piepton kann ein oder ausgeschaltet sein
Frequenz Messbereich 10 Hz bis 50 kHz (60.00 mV, 600.0 mV, 60.00 V) / Grundgenauigkeit ±0,03 % Messbereich 10 Hz bis 1 kHz (600.0 V, 1000 V) / Grundgenauigkeit ±0,03 % Messbereich 10 Hz bis 400 Hz (VFD 600.0 V, 1000 V) / Grundgenauigkeit ±0,03 % Messbereich 50 Hz bis 400 Hz (60.00 A, 600.0 A) / Grundgenauigkeit ±0,03 %
LoZ-Modus Gleichspannung Messbereich 60.00, 600.0, 1000 V / Grundgenauigkeit ±2 %
LoZ-Modus Wechselspannung Messbereich 60.00, 600.0, 1000 V / Grundgenauigkeit ±2 %
Messzange Gleichstrom Messbereich 60.00, 600.0 A / Grundgenauigkeit ±1,5 %
Schutzart CAT IV-600V, CAT III-1000V
Temperatur -40 bis 752 °F (-40 bis 400 °C)
Wechsel-/Gleichspannung [AC] Messbereich 60.00, 600.0, 1000 V / Grundgenauigkeit ±0,7 % [DC] Messbereich 60.00, 600.0, 1000 V / Grundgenauigkeit ±1 % .. [mV] Messbereich 60.00, 600.0 mV / Grundgenauigkeit ±1 %
Wechselspannung (Digitaler Tiefpassfilter – VFD) Messbereich 60.00, 600.0, 1000 V / Grundgenauigkeit ±1 %
Wechselstrom Messbereich 60.00, 600.0 A / Grundgenauigkeit ±1,5 %
Widerstand Messbereich 600.0, 6.000 KΩ / Grundgenauigkeit ±1 %
Kommunikation und Datenspeicher
Konnektivität Bluetooth®
Benutzeroberfläche
Display 3-5/6 Ziffern, 6000 Werte
Stromversorgung
Akku 3 x AA
Automatische Abschaltung 15 Minuten
Allgemeine Angaben
Abmessungen [L × B × H] 251 x 86 x 41 mm (9,9, 3,4, 1,6 Zoll)
LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung Ja
Zangenöffnung 30 mm max.
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Betriebstemperatur 32 °F bis 140 °F (0 °C bis 60 °C)
Garantie Beschränkt auf 3 Jahre
Zertifizierungen UL, CE, FCC

Ressourcen und Support

User Manual

CM65 User Manual

Datasheet

CM65 Datasheet

Brochure

FLIR Global Utility Market Brochure

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.