Abgekündigt

FLIR CM74

TRMS-Stromzange mit VFD-Modus

Die Stromzange FLIR CM74 ermöglicht Ihnen den besseren Zugang zur Verkabelung an schwer zugänglichen Stellen. Dank schmaler Zange und leistungsfähiger LED-Arbeitsleuchten erleichtert die Stromzange Messungen an dunklen, komplex verkabelten Anlagen, Schalttafeln und Schaltschränken. Mit ihrem schlanken und leichten Design passt sie in jede Hosentasche und ist so stets griffbereit. Die CM74 verfügt über erweiterte Funktionen und Merkmale wie AC/DC-Messung, automatische Messbereichswahl, TRMS, Inrush, VFD-Modus und weitere Funktionen, damit Sie wettbewerbsfähig bleiben und genaue Messwerte erhalten.

Messungen an schwer zugänglichen Stellen.
Das leichte und kompakte Messgerät ist bequem zu transportieren und für den einfachen Zugriff auf die Verkabelung in engen Schalttafeln oder Schränken konzipiert.
Meistern Sie aktuelle Herausforderungen und erhalten Sie präzise Messergebnisse mit fortschrittlichen elektrischen Funktionen wie TRMS, LoZ, VFD-Modus, Anlauf und weiteren Funktionen.
Robuste Konstruktion mit rutschsicheren, doppelt geformten Handgriffen, einem großen LCD-Display und einer hellen Hintergrundbeleuchtung.

Technische Daten

Markierter
Zangenöffnung 35 mm (1,38 Zoll), 1.250 MCM
Wechselstrom 600,0 A/Grundgenauigkeit ±2,0 %
Messung und Analyse
Anlauf-Wechselstromstärke 600,0 A/Grundgenauigkeit ±3,0 %
Diode 1,5 V/Grundgenauigkeit ±1,5 %
Durchgang 600,0 Ω/Grundgenauigkeit ±1,0 %
Frequenz 60,00 kHz/Grundgenauigkeit ±0,1 %
Gleichspannung 1000 V/Grundgenauigkeit ±1,0 %
Gleichstromstärke 600,0 A/Grundgenauigkeit ±2,0 %
Grenzwert Anlaufstromstärke Min. 0,5 A, 100 ms Integrationszeit/Grundgenauigkeit
Kapazität 1000 µF/Grundgenauigkeit ±1,0 %
LoZ-Modus Gleichspannung 1000 V/Grundgenauigkeit ±1,0 %
LoZ-Modus Wechselspannung 1000 V/Grundgenauigkeit ±1,0 %
Schutzart CAT IV-600 V, CAT III-1.000 V
VFD-Modus Wechselspannung 1000 V/Grundgenauigkeit ±1,0 %
VFD-Modus Wechselstromstärke 600,0 A/Grundgenauigkeit ±2,0 %
Wechselspannung 1000 V/Grundgenauigkeit ±1,0 %
Wechselstrom 600,0 A/Grundgenauigkeit ±2,0 %
Widerstand 6000 Ω/Grundgenauigkeit ±1,0 %
Stromversorgung
Akkutyp 4x AAA
Allgemeine Angaben
Lieferumfang Stromzange, 4x AAA-Batterien, hochwertige Silikon-Messleitungen, Schnellstartanleitung, Bedienungsanleitung (CD), Garantieverlängerung Registrierungskarte
Zangenöffnung 35 mm (1,38 Zoll), 1.250 MCM
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Garantie Beschränkt lebenslang
Zertifizierungen UL

Zubehör

  1. Gürtelclip (TA42®)

Ressourcen und Support

Datasheet

CM72-CM74-Datenblatt

User Manual

CM72 CM74 Bedienungsanleitung

Brochure

Clamp Meter Family Broschüre

User Manual

CM72 CM74 User Manual UK

User Manual

CM72 CM74 User Manual

Datasheet

FLIR CM72 And CM74 Datasheet

Brochure

Clamp Meter Family Brochure

Warranty

FLIR Test And Measurement Limited Lifetime Warranty - US Only

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.