Abgekündigt

FLIR CM78

Industrietaugliche Stromzange mit 1.000 A und IR-Pyrometer

Das FLIR CM78 ist eine industrietaugliche TRMS-Stromzange für die Arbeit an Hochspannungsanlagen und Hochtemperatursystemen, für die ein sicheres und leistungsfähiges Kombinationswerkzeug benötigt wird. Ein integriertes IR-Pyrometer ermöglicht schnelle berührungslose Messungen an Platten, Leitungen und Motoren. FLIR Tools Mobile verbindet die FLIR CM78 über Bluetooth® mit Ihren kompatiblen Smartphones und Tablets, und die METERLiNK®-Technologie integriert drahtlos elektrische Messwerte auf Ihrem Infrarotbild mit FLIR-Wärmebildkameras.

IHR ELEKTRISCHES KOMBIWERKZEUG
Kombiniert ein TRMS-Digitalmultimeter, eine berührungslose Stromzange und ein Wärmebild-IR-Pyrometer in einem Gerät.
Nehmen Sie an leistungsstarken Geräten oder komplexen Maschinen präzise AC/DC-Messungen sicher und schnell vor und überprüfen Sie die Messwerte mit dem Typ-K-Thermoelement.
Bluetooth METERLiNK zur drahtlosen Einbindung von Daten in Wärmebildern von FLIR Infrarotkameras oder zum sofortigen Austausch von Messdaten mit Kunden.

Technische Daten

Markierter
Zangenöffnung 42 mm (2.000MCM)
Wechsel-/Gleichspannung Messbereich 1000 V/Grundgenauigkeit +/- 1,5 %
Sicherheitskategorie CAT IV-600 V, CAT III-1.000 V
Messung und Analyse
Frequenz Messbereich 4000 Hz/Grundgenauigkeit +/- 31,5
IR-Abstand/Ziel-Verhältnis 20,32 cm : 2,54 cm 1 Zoll
Kapazität Messbereich 4,000 mF/Grundgenauigkeit +/- 3 %
Messbereich Wechselstrom/Gleichstrom Messbereich 1000 A/Grundgenauigkeit +/- 2,5 %
Temperatur [IR] Messbereich -29 bis 270 °C/Grundgenauigkeit +/- 2 %
Temperatur [Typ K] Messbereich -20 bis 760 °C/Grundgenauigkeit +/- 3 %
Wechsel-/Gleichspannung Messbereich 1000 V/Grundgenauigkeit +/- 1,5 %
Widerstand Messbereich 40,00 MΩ/Grundgenauigkeit +/- 1,5 %
Kommunikation und Datenspeicher
Max. Bluetooth-Reichweite 10 m
Stromversorgung
Akku 3 AA-Batterien; optional TA04 Lithium-Polymer-Akku
Allgemeine Angaben
Zangenöffnung 42 mm (2.000MCM)
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Garantie Beschränkt lebenslang*
Sicherheitskategorie CAT IV-600 V, CAT III-1.000 V
Zertifizierungen CE, UL, FCC

Zubehör

Ressourcen und Support

Datasheet

CM78 Datasheet

Brochure

Clamp Meter Family Brochure

User Manual

CM78 User Manual

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.