Abgekündigt

FLIR CM82

TRMS-Stromzange

Das FLIR CM82 ist ein industrietaugliches Stromzangenmessgerät mit fortschrittlicher Leistungsanalyse, Oberschwingungsmessung und VFD-Filterfunktionen (Variable Frequency Drive), die Sie zur erweiterten Diagnose von Elektrikproblemen benötigen. Das Messgerät verfügt über ein hintergrundbeleuchtetes Display mit großen, gut ablesbaren Ziffern, einer analogen Segmentanzeige und leistungsstarken Arbeitsleuchten, die sich auch als primäre Arbeitsleuchte eigenen. Der CM82 wurde außerdem getestet, um einem Sturz von 2 m standzuhalten. Er verfügt über eine zuverlässige Funktionalität, die für ’Profis von entscheidender Bedeutung ist.

Fortschrittliche Leistungsanalyse in Industriequalität, um Ihre Anforderungen zu erfüllen
Bietet VFD-Modus während der Arbeit an VFD-gesteuerten Geräten und erweiterte Energieeffizienz und Oberschwingungsmessungen ermöglichen eine Leistungsanalyse auf Systemebene.
Mit Anlauf-Modus zur Erfassung von Wechselstromspitzen während des Starts und Phasenumkehrungstests zur Sicherstellung der Ausrichtung von Motor und Stromversorgungsquelle.
Mit leistungsstarken LED-Leuchten, die als primäre Arbeitsleuchte dienen und beim Spannen helfen können.

Technische Daten

Markierter
Zangenöffnung 37 mm (1000MCM)
Wechsel-/Gleichspannung Messbereich 1000 V/Grundgenauigkeit +/- 1 %/0,7 %
Messung und Analyse
Anlaufstromstärke Messbereich 600 ACA Max. (Integrationszeit 100 ms)/Grundgenauigkeit +/- 3 %
Diodentest Messbereich 0,4 bis 0,8 V/Grundgenauigkeit +/- 0,1 V
Durchgangsschwellenwert Messbereich 30 Ω/Grundgenauigkeit +/- 1 %
Frequenz Messbereich 20,00 bis 9,999 kHz/Grundgenauigkeit +/- 0,5 %
Kapazität Messbereich 3,999 mF/Grundgenauigkeit +/- 1,9 %
Klirrfaktor (THD) Messbereich 0,0 bis 99,9 %/Grundgenauigkeit +/- 3 %
Oberschwingungen Messbereich 1. – 25. Ordnung/Grundgenauigkeit +/- 5 %
Schutzart CAT IV-600 V, CAT III-1.000 V
Spannung (VFD, AC) Messbereich 1000 V/Grundgenauigkeit +/- 1 %
Wechsel-/Gleichspannung Messbereich 1000 V/Grundgenauigkeit +/- 1 %/0,7 %
Wechsel-/Gleichstromstärke Messbereich 600 A/Grundgenauigkeit +/- 2 %
Widerstand Messbereich 99,99 kΩ Max/Grundgenauigkeit +/- 1 %
Wirkleistung Messbereich 10 kW bis 600 kW, (10 V, 5 A min)/Grundgenauigkeit +/- 3 %
Kommunikation und Datenspeicher
Max. Bluetooth-Reichweite k. A.
Stromversorgung
Akkutyp 6 × AAA
Allgemeine Angaben
Zangenöffnung 37 mm (1000MCM)
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Garantie Beschränkt lebenslang

Zubehör

Ressourcen und Support

Datasheet

CM82 CM83 CM85 Datasheet

User Manual

CM82 User Manual

Brochure

Clamp Meter Family Brochure

Warranty

FLIR Test And Measurement Limited Lifetime Warranty - US Only

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.