Abgekündigt

FLIR CM85

TRMS-Stromzange (kabellos)

Das FLIR CM85 ist ein industrielles Stromzangenmessgerät mit fortschrittlicher Leistungsanalyse und VFD-Filterfunktionen (Variable Frequency Drive), die für die Fehlersuche an elektrischen Großgeräten benötigt werden. Das CM85 hilft dem Anwender, die Spannung in komplexen Maschinen genau zu analysieren, indem es Oberwellen-, Anlauf-, Strom- und Phasendrehtests beinhaltet. Das Messgerät verfügt außerdem über Bluetooth® für Fernanzeigezugriff und Datenfreigabe von kompatiblen mobilen Geräten und die METERLiNK-Technologie zur drahtlosen Einbindung der Messwerte in Infrarotbilder von kompatiblen FLIR-Kameras.

INDUSTRIELLE, LEISTUNGSSTARKE LEISTUNG FÜR KOMPLEXE MASCHINEN
Die TRMS-Stomzangen bieten VFD-Modus während der Arbeit an VFD-gesteuerten Geräten und erweiterte Energieeffizienz und Oberschwingungsmessungen ermöglichen eine Leistungsanalyse auf Systemebene.
Mit Anlauf-Modus zur Erfassung von Wechselstromspitzen während des Starts und Phasenumkehrungstests zur Sicherstellung der Ausrichtung von Motor und Stromversorgungsquelle.
Anzeigen von Messwerten auf Ihrem mobilen Gerät über Bluetooth; die METERLiNK-Technologie integriert Daten drahtlos in Wärmebilder von kompatiblen FLIR-Kameras.

Technische Daten

Markierter
Zangenöffnung 45 mm
Wechsel-/Gleichspannung Messbereich 1000 V/Grundgenauigkeit +/- 1 %/0,7 %
Messung und Analyse
Anlaufstromstärke Messbereich 1000 ACA Max. (Integrationszeit 100 ms)/Grundgenauigkeit +/- 3 %
Diodentest Messbereich 0,4 bis 0,8 V/Grundgenauigkeit +/- 0,1 V
Durchgangsschwellenwert Messbereich 30 Ω/Grundgenauigkeit +/- 1 %
Frequenz Messbereich 20,00 bis 9,999 kHz/Grundgenauigkeit +/- 0,5 %
Kapazität Messbereich 3,999 mF/Grundgenauigkeit +/- 1,9 %
Klirrfaktor (THD) Messbereich 0,0 bis 99,9 %/Grundgenauigkeit +/- 3 %
Oberschwingungen Messbereich 1. – 25. Ordnung/Grundgenauigkeit +/- 5 %
Schutzart CAT IV-600 V, CAT III-1.000 V
Spannung (VFD, AC) Messbereich 1000 V/Grundgenauigkeit +/- 1 %
Wechsel-/Gleichspannung Messbereich 1000 V/Grundgenauigkeit +/- 1 %/0,7 %
Wechsel-/Gleichstromstärke Messbereich 1000 A/Grundgenauigkeit +/- 2 %
Widerstand Messbereich 99,99 kΩ Max/Grundgenauigkeit +/- 1 %
Wirkleistung Messbereich 10 kW bis 1000 kW, (10 V, 5 A min)/Grundgenauigkeit +/- 3 %
Kommunikation und Datenspeicher
Max. Bluetooth-Reichweite 10 m
Stromversorgung
Akkutyp 6 × AAA
Allgemeine Angaben
Zangenöffnung 45 mm
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Garantie Beschränkt lebenslang

Zubehör

Ressourcen und Support

Brochure

Clamp Meter Family Broschüre

Datasheet

CM82 CM83 CM85 Datasheet

Warranty

FLIR Test And Measurement Limited Lifetime Warranty - US Only

Brochure

Clamp Meter Family Brochure

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.