Abgekündigt

Extech CO200

CO2-Desktop-Monitor für Raumluftqualität

Der Extech CO200 ist ein CO2-Desktop-Monitor/Datalogger zur Messung der Raumluftqualität. Die Messbereiche sind 0 bis 9.999 ppm (CO₂), -10 °C bis 60 °C (14 °F bis 140 °F) für die Lufttemperatur und 0,1 bis 99,9 % für die relative Feuchte. Das Messgerät ermöglicht das Abrufen der maximalen/minimalen CO2-Werte, die Anzeige von Jahr/Monat/Datum/Uhrzeit und eine automatische Baseline-Kalibrierungsfunktion (minimaler CO2-Wert über 7,5 Tage) oder eine manuelle Kalibrierung an der frischen Luft. Inklusive Netzadapter und Benutzerhandbuch.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Kohlendioxid (CO<special id="36"/>) 0 bis 9.999 ppm
Kohlendioxid (CO<special id="36"/>) Max. Auflösung 1 ppm
Relative Feuchtigkeit Max. Auflösung 0,10 %
Relative Luftfeuchtigkeit 0,1 bis 99,9 %
Temperatur (Luft) -10 bis 60 °C (14 bis 140 °F)
Temperatur (Luft) Max. Auflösung 0,1 °C/°F
Weitere Details
Abmessungen 117 × 102 × 102 mm (4,6 x 4 x 4 Zoll)
Garantie 2 Jahre
Gewicht 204 g (7,2 oz)
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

Datasheet

Extech CO200 Datasheet

User Manual

Extech CO200 User Manual

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.