Abgekündigt

Extech CO230

Luftqualität in Innenräumen, Kohlendioxid-Überwachung (CO2)

Das Extech CO230 misst Kohlendioxid (CO₂), Lufttemperatur und Luftfeuchtigkeit. Es weist eine automatische Grundkalibrierung (ABC) mit Deaktivierungsfunktion für Bereiche mit durchgehend erhöhten CO2-Pegeln auf. Seine Alarmfunktion mit vom Benutzer einstellbarem hohem/niedrigem CO2-Gehalt ist perfekt für die Überwachung der Luftqualität und die Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Belüftung in Konferenzräumen, Schulen, Gewächshäusern, Fabriken, Hotels, Krankenhäusern und überall dort, wo hohe Kohlendioxidwerte erzeugt werden. Das CO230 berechnet auch Taupunkt- und Kühlgrenztemperatur-Werte, min./max. CO2-Wert-Rückruf und statistische gewichtete Durchschnittswerte von TWA (8-Stunden-Zeitgewichtungsdurchschnitt) und STEL (15-minütige kurzfristige Expositionsgrenze). Alarmrelaisausgang für Lüftungssteuerung und Wandmontage. Komplett mit Universal-Wechselstromadapter und mehreren Steckertypen (USA, EU, Großbritannien, AUS).

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Feuchtkugel -5 bis 60 °C (23 bis 140 °F)
Feuchtkugel Max. Auflösung 0,1 °C/°F
Kohlendioxid (CO<special id="36"/>) 0 bis 9.999 ppm
Kohlendioxid (CO<special id="36"/>) Max. Auflösung 1 ppm
Relative Feuchtigkeit Max. Auflösung 0,10 %
Relative Luftfeuchtigkeit 0,1 bis 99,9 %
Taupunkt -20 bis 60 °C (-4 bis 140 °F)
Taupunkt Max. Auflösung 0,1 °C/°F
Temperatur (Luft) -10 bis 60 °C (14 bis 140 °F)
Temperatur (Luft) Max. Auflösung 0,1 °C/°F
Weitere Details
Abmessungen 130 × 85 × 60 mm (5,1 × 3,4 × 2,4 Zoll)
Garantie 2 Jahre
Gewicht 204 g (7,2 oz)
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

Certification

Extech CO230 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech CO230 Datasheet

User Manual

Extech CO230 User Manual GB

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.