Abgekündigt

Extech CO30

CO (Kohlenmonoxid) Überwachung

Das Extech CO30 zeigt die Kohlenmonoxidkonzentration (CO), die Lufttemperatur und die relative Luftfeuchtigkeit an. Es verfügt über einen programmierbaren akustischen Alarm mit einem hohen Dezibel-Signalton, der ertönt, wenn die CO-Konzentration auf unsichere Werte ansteigt. Das Gerät kann an der Wand montiert oder auf einem Schreibtisch in der Nähe von Problembereichen verwendet werden. Weitere Funktionen sind eine sichtbare, helle, dreifarbige (grüne, gelbe, rote) LED-Alarmanzeige, eine Null-Neukalibrierungsfunktion, eine manuelle Temperatur- und relative Feuchtigkeitskompensation (einstellbar), eine CO-Kalibrierungsfunktion in Frischluft und eine Anzeige für einen niedrigen Batteriestand. Komplett mit universellem Wechselstromadapter (einschließlich US-, EU-, UK- und AU-Stecker) und vier AAA-Batterien.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Kohlenmonoxid (CO) 0 bis 999 ppm
Kohlenmonoxid (CO) Grundgenauigkeit ±5 % des Messwertes oder ±10 ppm
Kohlenmonoxid (CO) Max. Auflösung 1 ppm
Relative Feuchtigkeit Max. Auflösung 1 %
Relative Luftfeuchtigkeit 20 bis 90 %
Relative Luftfeuchtigkeit Grundgenauigkeit ±5 %
Temperatur (Luft) 0 bis 50 °C (32 bis 122 °F)
Temperatur (Luft) Grundgenauigkeit ±2 °F / 1 °C
Temperatur (Luft) Max. Auflösung 0,1 °C/°F
Weitere Details
Abmessungen 113 × 108 × 53 mm (4,4 × 4,3 × 2,1 Zoll)
Garantie 2 Jahre
Gewicht 159 g (5,6 oz)
Stromversorgung 4 AAA-Batterien (1,5 V)
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

Datasheet

Extech CO30 Datasheet

User Manual

Extech CO30 User Manual GB

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.