Abgekündigt

Extech CO50

Desktop Kohlenmonoxid-Überwachung (CO)

Das Extech CO50 misst und zeigt gleichzeitig Kohlenmonoxidkonzentration (CO), Lufttemperatur und Feuchtigkeit an. Er verfügt über sichtbar helle LED-Leuchten, die eine aktive Überwachung (grün) oder einen überschrittenen CO-Alarmschwellenwert (rot) anzeigen. Das Messgerät verfügt außerdem über einen besonders lauten akustischen Signalton, einen elektrochemischen CO-Sensor, einen Aufzeichnungs-/Rückruf-Maximalwert für die CO-Konzentration und eine CO-Kalibrierungsfunktion an der Frischluft. Das Produkt verfügt über einen universellen Netzadapter (100 V bis 240 V) mit mehreren Steckertypen (USA, EU, Großbritannien, AUS) und ein Benutzerhandbuch.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Kohlenmonoxid (CO) 0 bis 999 ppm
Kohlenmonoxid (CO) Grundgenauigkeit ±2 ppm
Kohlenmonoxid (CO) Max. Auflösung 1 ppm
Relative Feuchtigkeit Max. Auflösung 0,10 %
Relative Luftfeuchtigkeit 10 bis 90 %
Relative Luftfeuchtigkeit Grundgenauigkeit ±5 %
Temperatur (Luft) -10 bis 60 °C (14 bis 140 °F)
Temperatur (Luft) Grundgenauigkeit ±0,6 °C (1,2 °F)
Temperatur (Luft) Max. Auflösung 0,1 °C/°F
Weitere Details
Abmessungen 155 × 87 × 81 mm (6,1 × 3,4 × 3,2 Zoll)
Garantie 2 Jahre
Gewicht 165 g (5,8 oz)
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

Datasheet

Extech CO50 Datasheet

User Manual

Extech CO50 User Manual GB

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.