Extech CT40
Kabelsucher/Prüfer-Kit
Mit diesem 16-Leitungen-Kabelsucher/Prüfer-Kit können Benutzer bis zu 16 lokale oder installierte Leitungen aus der Ferne identifizieren, Kabelspannungsprüfungen von 5 bis 16 VDC durchführen und elektrische oder elektronische Schaltkreise beheben. Mit der Sicherheitseinstufung CAT III-600V bietet das CT40 AC/DC-Spannungs- und Strom-, Widerstands-, Dioden- und Durchgangsmultimeter-Funktionen. Komplett mit Sender mit 16 Leitungen, MultiMeter/Empfänger, zwei 9-V-Batterien, Tasche und 2 AAA-Batterien.
Ressourcen und Support
User Manual
Extech CT40 User Manual
Certification
Extech CT40 Declaration of Conformity
Datasheet
Extech CT40 Datasheet
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.