Abgekündigt

Extech CT80

AFCI, GFCI and AC Circuit Analyzer

Circuit and wiring issues can introduce shock hazards and can compromise the performance of machinery and equipment. The Extech CT80 is a AFCI, GFCI, and AC Circuit Analyzer which covers outlet load handling and outlet tester functions. Complete with AC test cord (standard North American 3-prong plug).

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Frequenz 45.0 to 65.0Hz
Spannungsabfall 0.1 to 99.9%
Spitzenwert Netzspannung 350.0V
Wechselspannung 85.0 to 250.0V
Weitere Details
Abmessungen 8 × 2.8 × 2" (203.2 × 71.1 × 50.8mm)
Garantie 2 years
Gewicht 11.2oz (317.5g)
Sicherheitskategorie CATII - 300V
Zertifizierungen ETL

Ressourcen und Support

User Manual

Extech CT80 User Manual

Datasheet

Extech CT80 Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.