Abgekündigt

Extech CTH10

Funkgesteuertes Wanduhr-Hygro-Thermometer mit Kalender

Das CTH10 ist ein funkgesteuertes Wanduhr-Hygro-Thermometer. Es empfängt das Zeitcodesignal von der NIST-Funkstation WWVB (Nordamerikanische Region) und passt Jahr, Datum, Tag, Stunde, Minute, Sekunde und DST automatisch an. Ein großes LCD-Display zeigt die Uhrzeit, den Prozentsatz der relativen Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Jahr, Monat, Datum und Tag an. 4 x AA-Batterien und Bedienungsanleitung im Lieferumfang enthalten.

Großes Digitaldisplay mit Uhrzeit, Datum, Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit.
Die Verbindung zur NIST-Funkstation sorgt für Genauigkeit und übernimmt sogar die Anpassung an die Sommer- und Winterzeit.
An einer Wand montieren oder mit dem eingebauten Ständer auf einem Tisch oder Regal aufstellen.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Alarm Ja
Relative Luftfeuchtigkeit 20 bis 90 %
Relative Luftfeuchtigkeit Grundgenauigkeit ±6 %
Temperatur (Luft) -5 °C bis 50 °C (23°F bis 122°F)
Temperatur (Luft) Grundgenauigkeit ±1 °C/2 °F
Weitere Details
Abmessungen 425,4 × 292,1 × 31,75 mm (16,75 × 11,5 × 1,25 Zoll)
Garantie 2 Jahre
Gewicht 1,2 kg (2,75 Pfund)
Stromversorgung 4 x AA (1,5 V) Batterien
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

Datasheet

Extech CTH10 Datasheet

User Manual

Extech CTH10 User Manual

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.