Abgekündigt

Extech DA30

Berührungsloser, einstellbarer Wechselstromprüfer

Der Extech DA30 erkennt Wechselstrom (200 mA bis 1000 A) durch abgeschirmte Kabel, Kabelschutzrohre und Schutzschalter oder Kabelkästen aus Metall mit akustischer und visueller Anzeige. Die Anpassung der Empfindlichkeit erhöht oder senkt die Auslöseschwelle des Sensors. CAT III – 600 Volt, CE-geprüft und UL-gelistet. Komplett mit Taschenclip, vier LR44-Knopfzellen und Benutzerhandbuch.

Strom in versteckten Drähten und Kabeln finden
Berührungsloser Wechselstrombereich von 200 mA bis 1000 A
Misst durch abgeschirmte Kabel, Kabelschutzrohre und Schutzschalter oder Kabelkästen aus Metall hindurch
Einstellbare Empfindlichkeit zum Auffinden von Kabeln/Kabelkanälen durch Wände hindurch

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Anpassung der Empfindlichkeit Ja
Erkennungsabstand 5 mm
Frequenzbereich 50 bis 500 Hz
Hörbare/sichtbare Indikation Piepton, blinkende LED
Stromerkennung (kontaktfrei) 200 mA bis 1000 A~
Weitere Details
Abmessungen 145 × 28 × 25 mm
Garantie 2 Jahre
Gewicht 45 g
Sicherheitskategorie CAT III – 600 V
Stromversorgung 4 LR44-Batterien (1,5 V)
Zertifizierungen CE, UL

Ressourcen und Support

User Manual

Extech DA30 User Manual

Datasheet

Extech DA30 Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.