Abgekündigt

Extech DA50

Teleskopwechselstromprüfer

Der Extech DA50 erkennt Wechselstrom (200 mA bis 1000 A) in abgeschirmten Drähten, hinter Wänden verborgenen Drähten, Metall-Leistungsschaltern und Anschlusskästen. Die Teleskopsonde lässt sich auf 1 m (39,4 Zoll) ausziehen. Inklusive zwei LR44-Knopfzellen und Bedienungsanleitung.

Strom in versteckten Drähten und Kabeln finden
Berührungsloser Wechselstrombereich von 200 mA bis 1000 A; zur Verwendung in Stromkreisen mit 50/60 Hz
Misst durch abgeschirmte Kabel, Kabelschutzrohre und Schutzschalter oder Kabelkästen aus Metall hindurch
Einstellbare Empfindlichkeit zum Auffinden von Kabeln/Kabelkanälen durch Wände hindurch

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Anpassung der Empfindlichkeit Ja
Erkennungsabstand 5 mm
Frequenzbereich 50/60 Hz
Hörbare/sichtbare Indikation Piepton, blinkende LED
Stromerkennung (kontaktfrei) 200 mA bis 1000 A~
Weitere Details
Abmessungen 195 × 62 × 30 mm
Garantie 2 Jahre
Gewicht 148 g (5,2 oz)
Sicherheitskategorie CATIV - 600 V
Stromversorgung 2 LR44-Batterien (1,5 V)

Ressourcen und Support

User Manual

Extech DA50 User Manual

Datasheet

Extech DA50 Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.