Abgekündigt

Extech DC400

400A DC Mini Clamp Meter

The Extech DC400 is a 400 A DC Mini Clamp Meter with high accuracy and resolution. It measures up to 400 A DC in 2 ranges with one touch and comes with functions such as auto zero, auto power off, and data hold. Complete with rubber holster, wrist strap, belt holster, and 9 V battery.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Gleichstrom Grundgenauigkeit ±(3.5% of reading + 3 digits)
Gleichstrom Max. Auflösung 10mA, 100mA
Gleichstromstärke 40.00A, 400.0A
Weitere Details
Abmessungen 8.2 × 1.7 × 1.2" (208 × 43 × 30mmmm)
Garantie 2 years
Gewicht 10.2oz (290g)
Sicherheitskategorie CATII-600V
Stromversorgung 1 × 9V battery
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

User Manual

Extech DC400 User Manual

Datasheet

Extech DC400 Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.