Abgekündigt

Extech DCP42

160-W-Schaltnetzteil

Das Extech DCP42 ist ein 160-W-Schaltnetzteil. Die kontinuierliche Spannungsversorgung mit einem Ausgang und USB bietet eine hocheffiziente elektrische Energieumwandlung für mehr Energieeinsparung und geringeres Gewicht. Vollständig mit Netzkabel, Software und USB-Kabel. Die Software enthält einen DC-Rampen- und Wellenformgenerator.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Ausgangsspannung 0 bis 42 V
Ausgangsspannung Grundgenauigkeit ±(0,2 % + 5 Zählwerte)
Ausgangsstrom 0 bis 10 A
Ausgangsstrom Grundgenauigkeit ±(0,2 % + 5 Zählwerte)
Lastspannungsregelung ≤0,15 % (10-100 % Nennstrom)
Laststromregelung ≤0,5 % (10-90 % Nennspannung)
Netzausregelung ≤0,1 % (90-264 V AC)
Netzspannungsregelung ≤0,02 % (90-264 V AC)
Restwelligkeit und Rauschen ≤5 Worms, ≤Vss
Weitere Details
Abmessungen 200 × 95 × 245 mm (7,9 × 3,7 × 9,5 Zoll)
Garantie 2 Jahre
Gewicht 2,3 kg (5 lbs)
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Extech DCP42 DCP60 Software

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

User Manual

Extech DCP42 User Manual

Certification

Extech DCP42 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech DCP42 Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.