Abgekündigt

Extech DCP60

600W Switching Power Supply (120V)

The highly efficient Extech DCP60 incorporates upgraded SMPS circuitry with small form factor, benefits from an automatic cross over for CC and CV, has three voltage/current presets, and can be controlled remotely. The DCP60 is perfect for solving a variety of loading conditions and applications. With the 60 V/10 A output, the maximum current can be limited to 5 A using the auxiliary output on the front panel (10 A main output is available on the back panel). The DCP60 also provides dual action rotary encoder control with a push knob for fine and coarse tuning. It enables the quick setting of voltage, current, and three user-defined voltage and current presets. The USB port is avaliable for programming and running ramp and soak cycles with 20 programmable sets of voltage/current and varying test durations (up to 999 cycles). Complete with power cords.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Ausgangsspannung 1 to 60V
Ausgangsspannung Grundgenauigkeit ±(0.2% of reading + 3 digits)
Ausgangsstrom 1 to 10A
Ausgangsstrom Grundgenauigkeit ±(0.2% of reading + 3 digits)
Lastspannungsregelung 50mV
Laststromregelung 100mA
Netzausregelung 50mA
Netzspannungsregelung 20mV
Restwelligkeit und Rauschen ≤5m Vrms, ≤100m Vp-p
Weitere Details
Abmessungen 7.9 × 3.5 × 8.5" (200 × 90 × 215mm)
Garantie 2 years
Gewicht 5.7lbs (2.6kgs)
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Extech DCP42 DCP60 Software

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

User Manual

Extech DCP60 User Manual

Datasheet

Extech DCP60 Datasheet

Certification

Extech DCP60 Declaration of Conformity

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.