Abgekündigt

Extech DCP60-220

Telescoping AC Current Detector

The Extech DCP60 is a highly efficient Telescoping AC Current Detector. It incorporates upgraded SMPS circuitry with small form factor, benefits from an automatic cross-over for CC and CV, has three voltage/current presets, and can be remote controlled. The DCP60 is perfect for solving a variety of loading conditions and applications. DC power supplies are used to simulate, power, and test circuits, instruments, solenoids, relays, and motors. The variable DC voltages and currents (0 V to 60 V and 0 A to 30 A) conveniently permit the user to match the supply's output to a specific application. For example, if an integrated circuit requires 5 volts or 9 volts power, the supply can be configured to output the necessary signal with high precision. Complete with power cords.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Ausgangsspannung 1 to 60V
Ausgangsspannung Grundgenauigkeit ±(0.2% of reading + 3 digits)
Ausgangsstrom 1 to 10A
Ausgangsstrom Grundgenauigkeit ±(0.2% of reading + 3 digits)
Lastspannungsregelung 50mV
Laststromregelung 100mA
Netzausregelung 50mA
Netzspannungsregelung 20mV
Restwelligkeit und Rauschen ≤5m Vrms, ≤100m Vp-p
Weitere Details
Abmessungen 7.9 × 3.5 × 8.5" (200 × 90 × 215mm)
Garantie 2 years
Gewicht 5.7lbs (2.6kgs)
Zertifizierungen CE

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.