Abgekündigt

Extech DM110

Mini Pocket MultiMeter

Extech's DM110 offers full function versatility and the most pocket-friendly multimeter size available. The compact, autoranging DM110 digital Mini Multimeter is equipped with capabilities that are perfect for a electrical hobbyist, electronics tinkerer, or DIYer. Use this meter to perform more in depth testing to troubleshoot anything connected to an outlet, such as any electronic devices found around the home and garage. The DM110 is great for automotive and marine electrical applications, A/V projects, Arduino projects, and secondary home wiring systems like security alarms and thermostat circuits. It includes a protective rubber holster with storage clips to retain the integrated test leads, soft carrying case, CR2032 button battery, user manual, and one year limited warranty.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Diodentest Yes
Durchgang Yes
Frequenz 5Hz to 10MHz
Frequenz Grundgenauigkeit ±2%
Frequenz Max. Auflösung 0.001Hz
Gleichspannung 500V
Gleichspannung Grundgenauigkeit ±1.3%
Gleichspannung Max. Auflösung 1mV
Gleichstrom Grundgenauigkeit ±2.0%
Gleichstrom Max. Auflösung 0.01mA
Gleichstromstärke 400mA
Kapazität 100µF
Kapazität Max. Auflösung 0.001nF
Tastgrad 0.1% to 99.9%
Tastgrad Grundgenauigkeit ±1.2%
Tastgrad Max. Auflösung 0.10%
Wechselspannung 500V
Wechselspannung Grundgenauigkeit ±2.3%
Wechselspannung Max. Auflösung 1mV
Wechselstrom 400mA
Wechselstrom Grundgenauigkeit ±2.5%
Wechselstrom Max. Auflösung 0.01mA
Widerstand 400 to 40MΩ
Widerstand Max. Auflösung 0.1Ω
Weitere Details
Abmessungen 4.25 × 2.2 × 0.5”(108 × 56 × 11.5mm)
Garantie 2 years
Gewicht 1.7oz (50g)
Sicherheitskategorie CATII - 600V
Stromversorgung 1 × CR2032 (3V) battery
Zertifizierungen CE, UL

Ressourcen und Support

User Manual

Extech DM110 User Manual

Datasheet

Extech DM110 Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.