Abgekündigt

FLIR DM166

TRMS-Multimeter mit Wärmebildkamera

Das DM166 ist das preisgünstigste Multimeter mit integrierter Wärmebildkamera und ein unverzichtbares Werkzeug für Elektriker, Automatisierungstechniker, Elektroniker und HLK-Techniker. Mit seiner infrarotgesteuerten Messhilfetechnologie IGM™ (Infrared Guided Measurement) und der integrierten FLIR Wärmebildkamera mit einer Auflösung von 80 × 60 Pixel führt Sie das DM166 visuell zu den genauen Positionen von Temperaturanomalien und potenziellen Problemen – schneller, sicherer und effizienter. Das funktionsstarke Multimeter ist ein ideales Werkzeug für die Analyse und Beseitigung komplexer Störungen bei Hoch- und Niederspannungsanwendungen.

Das preisgünstigste DMM mit integrierter Wärmebildkamera.
Schnelles Scannen nach überhitzten Komponenten mit IGM und Fehlerdiagnosen mit vielfältigen DMM-Testfunktionen.
Identifizieren Sie unter Spannung stehende und potenziell fehlerhafte Geräte aus sicherer Entfernung mittels berührungsloser Temperaturmessung.
Umfangreiche Funktionen sowohl für Hoch- als auch Niederspannungsanwendungen: Variabler Frequenzantrieb, Widerstand, Frequenz, Kapazität und mehr.

Technische Daten

Markierter
IR-Auflösung 60 × 80 Pixel (4.800 Pixel)
Wechsel-/Gleichspannung Messbereich: 600,0 V Grundgenauigkeit: ±0,7 %/±0,5 %
A AC/DC Messbereich: 10,00 A Grundgenauigkeit: ±1,0 %/±0,7 %
Bildgebung und optische Daten
Fokus Fest
IR-Auflösung 60 × 80 Pixel (4.800 Pixel)
Wärmebildpaletten Regenbogen, Eisen, Graustufen
Messung und Analyse
A AC/DC Messbereich: 10,00 A Grundgenauigkeit: ±1,0 %/±0,7 %
Diodentest Messbereich: 3.000 V Grundgenauigkeit: ±0,9 %
Durchgangsprüfung Zwischen 30 Ω und 480 Ω
Echteffektivwert (TRMS) Ja
Frequenzbereich Messbereich: 99,99 kHz Grundgenauigkeit: ±1,0 %
Kapazität Messbereich: Grundgenauigkeit: 200,0 nF ±1,5 % 200,0 µF ±1,5 % 2.000 mF ±2,0 % 10,00 mF ±5,0 %
mA AC/DC Messbereich: 600,0 mA Grundgenauigkeit: ±1,0 %/±0,7 %
mV AC/DC Messbereich: 600,0 mV Grundgenauigkeit: ±1 %/±0,5 %
Temperaturbereich -10 °C bis +150 °C
Thermoelement -40 bis 400 °C DMM ±(1,0 % + 1,5 °C)
VFD-Modus Wechselspannung Messbereich: 600,0 V EFF Grundgenauigkeit: ±1,0 %
Wechsel-/Gleichspannung Messbereich: 600,0 V Grundgenauigkeit: ±0,7 %/±0,5 %
Widerstand Messbereich: Grundgenauigkeit: 600,0 Ω ±0,3 % 600,0 kΩ ±0,5 % 6,000 MΩ ±0,9 % 60,00 MΩ ±1,5 %
µA AC/DC Messbereich: 4.000 µA Grundgenauigkeit: ±1,5 %
Stromversorgung
Akku 3 AA-Batterien; optional TA04 Lithium-Polymer-Akku
Automatische Abschaltung Ja
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Garantie 10 Jahre auf das Produkt und den Detektor
IP-Schutzart IP40
Sturzfestigkeitstest 3 m

Zubehör

Ressourcen und Support

User Manual

DM166 User Manual

Datasheet

DM166 Datasheet

Warranty

FLIR Test and Measurement Limited 10-Year Warranty

Warranty

FLIR Test and Measurement Limited Warranty - Industrial Grade Tools

Brochure

FLIR Global Utility Market Brochure

Brochure

Digital Multimeter Brochure

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.