Extech DM220

Mini-Taschen-Multimeter mit berührungslosem Spannungsprüfer

Dieses Mini-Taschen-Multimeter verfügt über ein großes, kontrastreiches LC-Display mit 4000 Zählwerten, eine berührungslose Spannungserkennung zur Identifizierung spannungsführender Stromkreise und eine integrierte Taschenlampe. Es misst AC/DC-Spannung, AC/DC-Strom, Widerstand, Frequenz, Einschaltdauer, Diodentest und verfügt über einen Durchgangspiepser. Weitere Merkmale sind: Integrierte Aufbewahrungsclips für integrierte Prüfleitungen, doppelt vergossenes Gehäuse als zusätzlicher Schutz, Anzeige von Messbereichsüberschreitungen und niedrigem Batteriestand. Vollständig mit Prüfleitungen, Benutzerhandbuch und 2 AAA-Batterien.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Berührungsloser Spannungsprüfer (NCV) 100 bis 600 VAC
Diodentest Ja
Durchgang Ja
Frequenz 10 kHz
Frequenz Grundgenauigkeit ±2,0 %
Frequenz Max. Auflösung 0,001 Hz
Gleichspannung 600 V
Gleichspannung Grundgenauigkeit ±0,8 % DC
Gleichspannung Max. Auflösung 0,1 mVDC
Gleichstrom Grundgenauigkeit ±2,5 % DC
Gleichstrom Max. Auflösung 0,1µA
Gleichstromstärke 200 mA
Kapazität 200 µF
Kapazität Max. Auflösung 0,001 nF
Tastgrad 0,5 bis 99 %
Tastgrad Grundgenauigkeit ±(2,0 % des Anzeigewertes + 5 Stellen)
Tastgrad Max. Auflösung 0,50%
Wechselspannung 600 V
Wechselspannung Grundgenauigkeit ±1,5 % AC
Wechselspannung Max. Auflösung 1 mVAC
Wechselstrom 200 mA
Wechselstrom Grundgenauigkeit ±2,5 % AC
Wechselstrom Max. Auflösung 0,1µA
Widerstand 40 MΩ
Widerstand Max. Auflösung 0,1Ω
Weitere Details
Abmessungen 120 × 55 × 540 mm (4,72 × 2,2 × 1,6 Zoll)
Garantie 2 Jahre
Gewicht 145 g (5,12 oz)
Sicherheitskategorie CAT III – 1000 V, CAT IV – 600 V
Stromversorgung 2 AAA-Batterien (1,5 V)
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

User Manual

Extech DM220 User Manual

Certification

Extech DM220 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech DM220 Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb