Abgekündigt

FLIR DM284

Thermografie-Multimeter mit IGM™

Das FLIR DM284 ist die Kombination aus einem professionellen, TRMS-Digitalmultimeter und einer Wärmebildkamera, die ideal für Elektronikarbeiten vor Ort und für Arbeiten in der kommerziellen Elektro- und Leichtindustrie, im Außendienst und an HLK-Systemen geeignet sind. Mit seiner infrarotgesteuerten Messhilfetechnologie IGM (Infrared Guided Measurement) und seiner integrierten FLIR Wärmebildkamera mit einer Auflösung von 160 x 120 Pixel führt Sie das DM284 visuell ohne direkte Berührung genau zu dem Punkt des jeweiligen Elektrikproblems. Sie finden Hot-Spots schneller, sicherer und effizienter.

Das Multimeter für immer und überall
Spüren Sie mehr Fehler auf, indem Sie Elektrikprobleme mit IGM visuell erkennen und Schaltschränke und Verteilerkästen aus sicherer Entfernung überprüfen, ohne diese berühren zu müssen.
Führt für die Überprüfung der komplexesten elektrischen Probleme mit vertrauenswürdigen Messwerten 18 DMM-Messfunktionen aus.
Das langlebige und sturzfeste DM284 ist mit Arbeitsleuchten, einem großen Bildschirm, einem integrierten Laserpointer und einer intuitiven Bedienoberfläche ausgestattet.

Technische Daten

Markierter
IR-Auflösung 19.200 Pixel (160 × 120)
Anzeigegröße 2,8 Zoll
A AC/DC Messbereich: 10,00 A Grundgenauigkeit: ±1,5 %/1,0 %
Datenprotokollierung und -speicherung k. A.
Konnektivität k. A.
Bildgebung und optische Daten
Anzeigegröße 2,8 Zoll
Empfindlichkeit ≤ 150 mK
Fokus Fest
IR-Auflösung 19.200 Pixel (160 × 120)
Palette Eisen, Regenbogen, Graustufen
Sichtfeld (B × H) 46° × 35°
Wärmebildsensor FLIR Lepton® Mikrobolometer
Messung und Analyse
A AC/DC Messbereich: 10,00 A Grundgenauigkeit: ±1,5 %/1,0 %
Durchgangsprüfung 600 Ω
Echteffektivwert (TRMS) Ja
Genauigkeit Temperatur Thermoelement-Messfühler Typ K ±1,0 % + 5,4 °F (DMM) ±1,0 % + 9 °F (IGM)
Kapazität Messbereich: 10,00 mF Grundgenauigkeit: ±1,9 %
Messbereich Flex-Strommesszange 3.000 A AC (optional TA72/74)
Messbereich Temperatur Thermoelement-Messfühler Typ K Typ K -40 °C bis 400 °C
Messfrequenz 3 Messungen pro Sekunde
Min./Max. – Mtw. Ja
mV AC/DC Messbereich: 600mV Grundgenauigkeit: 1 %/0,5 %
Schwellenwert Durchgangsprüfung 20Ω to 200Ω
Temperaturbereich -10 °C bis 150 °C
Temperaturgenauigkeit 3 °C oder 3,5 %
V LoZ AC/DC Messbereich: 1.000 V Grundgenauigkeit: ±1,5 %
VFD Messbereich: 1.000 V Grundgenauigkeit: ±1,0 %
Widerstand Messbereich: Grundgenauigkeit: 6,000 MΩ ±0,9 % 50,00 MΩ ±3,0 %
µA AC/DC Messbereich: 4.000 µA Grundgenauigkeit: ±1,0 %
Kommunikation und Datenspeicher
Datenprotokollierung und -speicherung k. A.
Konnektivität k. A.
Stromversorgung
Akku 4 AAA-Batterien; optionaler TA04 Li-Polymer- Akku
Automatische Abschaltung Ja
V AC/DC Messbereich: 1.000 V Grundgenauigkeit: ±1,0 %/0,09 %
Allgemeine Angaben
Abmessungen (L × B × H) 200 × 95 × 49 mm, Gewicht: 537 g
Arbeitsleuchten Ja
Gewicht 537 g
Laserpointer Ja
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Emissionsgrad-Einstellungen 4 voreingestellte Stufen, individuell konfigurierbar
Garantie 10 Jahre
IP-Schutzart IP54
Sturzfestigkeitstest 3 m

Zubehör

Ressourcen und Support

Datasheet

DM284 DM285 Datenblatt

Brochure

Digital Multimeter Broschüre

User Manual

DM284 User Manual

Datasheet

DM284 And DM285 Datasheet

Brochure

Digital Multimeter Brochure

Warranty

FLIR Test and Measurement Limited Warranty - Industrial Grade Tools

Warranty

FLIR Test and Measurement Limited 10-Year Warranty

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.