Abgekündigt

FLIR DM285

Industrielles Wärmebild-Multimeter mit IGM™

Das FLIR DM285 ist die Kombination aus einem professionellen, TRMS-Digitalmultimeter und einer Wärmebildkamera. Mit seiner infrarotgesteuerten Messhilfetechnologie IGM (Infrared Guided Measurement) und seiner integrierten FLIR Wärmebildkamera mit einer Auflösung von 160 x 120 Pixel führt Sie das DM285 visuell ohne direkte Berührung genau zu dem Punkt des jeweiligen Elektrikproblems. Sie finden Hot-Spots schneller, sicherer und effizienter. Mit dem DM285 können Sie Ihre Inspektionen dank drahtloser Datenverbindungen zur FLIR Tools® App für das Hochladen von Wärmebildern und Messungsdaten weiter beschleunigen.

Optimieren Sie Ihre Arbeit
Spüren Sie mehr Fehler auf, indem Sie Elektrikprobleme mit IGM visuell erkennen und Schaltschränke und Verteilerkästen aus sicherer Entfernung überprüfen, ohne diese berühren zu müssen.
Führt für die Überprüfung der komplexesten elektrischen Probleme mit vertrauenswürdigen Messwerten 18 DMM-Messfunktionen aus.
Bluetooth METERLiNK® zur drahtlosen Einbindung von Daten in Wärmebildern von FLIR Infrarotkameras oder zum sofortigen Austausch von Messdaten mit Kunden.

Technische Daten

Markierter
IR-Auflösung 19.200 Pixel (160 × 120)
Anzeigegröße 2,8 Zoll
A AC/DC Messbereich: 10,00 A Grundgenauigkeit: ±1,5 %/1,0 %
Datenprotokollierung und -speicherung 3 Messungen pro Sekunde
Konnektivität Bluetooth®
Bildgebung und optische Daten
Anzeigegröße 2,8 Zoll
Empfindlichkeit ≤ 150 mK
Fokus Fest
IR-Auflösung 19.200 Pixel (160 × 120)
Palette Eisen, Regenbogen, Graustufen
Sichtfeld (B × H) 46° × 35°
Wärmebildsensor FLIR Lepton® Mikrobolometer
Messung und Analyse
A AC/DC Messbereich: 10,00 A Grundgenauigkeit: ±1,5 %/1,0 %
Echteffektivwert (TRMS) Ja
Genauigkeit Temperatur Thermoelement-Messfühler Typ K ±1,0 % + 5,4 °F (DMM) ±1,0 % + 9 °F (IGM)
Kapazität Messbereich: 10,00 mF Grundgenauigkeit: ±1,9 %
Messbereich Flex-Strommesszange 3.000 A AC (optional TA72/74)
Messbereich Temperatur Thermoelement-Messfühler Typ K Typ K -40 °C bis 400 °C
Messfrequenz 3 Messungen pro Sekunde
Min./Max. – Mtw. Ja
mV AC/DC Messbereich: 600 mV Grundgenauigkeit: 1 %/0,5 %
Schwellenwert Durchgangsprüfung 20Ω to 200Ω
Temperaturbereich -10 °C bis 150 °C
Temperaturgenauigkeit 3 °C oder 3,5 %
V LoZ AC/DC Messbereich: 1.000 V Grundgenauigkeit: ±1,5 %
VFD Messbereich: 1.000 V Grundgenauigkeit: ±1,0 %
Widerstand Messbereich: Grundgenauigkeit: 6,000 MΩ ±0,9 % 50,00 MΩ ±3,0 %
µA AC/DC Messbereich: 4.000 µA Grundgenauigkeit: ±1,0 %
Kommunikation und Datenspeicher
Datenprotokollierung und -speicherung 3 Messungen pro Sekunde
Konnektivität Bluetooth®
Stromversorgung
Akku 3 AAA-Batterien; optionaler TA04 Li-Polymer- Akku
Akkulaufzeit IGM Mode: 13 hours: Energizer L91 Lithium (Li/FeS2) ‘AA’ Battery x 3 13 hours: Optional Rechargeable Battery: Li-Polymer; FLIR PN: TA04-KIT 6 hours: Alkaline ‘AA’ Battery x 3
Automatische Abschaltung Ja
V AC/DC Messbereich: 1.000 V Grundgenauigkeit: ±1,0 %/0,09 %
Allgemeine Angaben
Abmessungen (L × B × H) 200 × 95 × 49 mm; Gewicht: 537 g
Arbeitsleuchten Ja
Gewicht 537 g
Laserpointer Ja
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Emissionsgrad-Einstellungen 4 voreingestellte Stufen, individuell konfigurierbar
Garantie 10 Jahre
IP-Schutzart IP40
Sturzfestigkeitstest 3 m

Zubehör

Ressourcen und Support

Datasheet

DM284 And DM285 Datasheet

Warranty

FLIR Test and Measurement Limited Warranty - Industrial Grade Tools

User Manual

DM285 User Manual UK

User Manual

DM285 User Manual

Warranty

FLIR Test and Measurement Limited 10-Year Warranty

Brochure

Digital Multimeter Brochure

Brochure

FLIR Global Oil and Gas Industry Brochure

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.