Abgekündigt

DM285-KIT

Professional Imaging Multimeter Kit includes: DM285 + TA04-KIT

Das FLIR DM285-KIT bietet professionelle Werkzeuge zur Vor-Ort-Fehlerdiagnose bei Elektroniksystemen, kommerziellen elektrischen Anlagen, in Leichtindustrieumgebungen, bei Außendiensteinsätzen und beim Arbeiten an HLK-Systemen. Mit seiner infrarotgesteuerten Messhilfetechnologie IGM (Infrared Guided Measurement) und seiner integrierten FLIR Wärmebildkamera mit einer Auflösung von 160 x 120 Pixel führt Sie das DM285 visuell ohne direkte Berührung genau zu dem Punkt des jeweiligen Elektrikproblems. Mit dem DM285 können Sie Ihre Inspektionen dank drahtloser Datenverbindungen zur FLIR Tools™ App weiter beschleunigen. Im Lieferumfang des TA04-KIT ist ein DM285-KIT enthalten. Dieses enthält einen wiederaufladbaren LiPo-Akku, einen AC-Ladeadapter mit internationalen AC-Eingangsklemmen für Wandsteckdosen sowie eine Schnellstartanleitung.

Streamline your work
Find more work by visually identifying issues with IGM, and scan a panel or cabinet for hazards without direct contact.
Performs 18 DMM measurement functions to help you verify the most complex electrical issues with trusted readings every time
Features Bluetooth METERLiNK® to wirelessly embed data into thermal images from FLIR infrared cameras, or instantly share readings with clients.

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.