Abgekündigt

FLIR DM62

TRMS-Digital-Multimeter mit berührungslosem Spannungsprüfer

Das DM62 unterstützt essenzielle Messfunktionen wie TRMS-Spannungsmessungen (AC/DC) und -Strommessungen, berührungslose Spannungsmessung, VFD-Modus und einen erweiterten Spannungsmessbereich bis 600 V. Ob als professioneller Elektriker/Elektroniker oder Heimwerker – das DM62 unterstützt Sie mit präzisen Messungen und hochwertiger Bauweise im Alltag.

Das richtige DMM für Elektro, Elektronik und Heimwerken
Bietet umfangreiche Funktionen für verschiedene elektrische Anwendungen, einschließlich AC/DC-Messung, sicherer berührungsloser Spannungserkennung, Blinklicht und Akustikanzeige.
Navigieren Sie einfache Menüführung auf dem Display des Messgeräts und bedienen Sie es dank der kompakten Bauweise und der leicht zugänglichen Tasten mit einer Hand.
Das DM62 ist für einen sicheren und genauen Betrieb auf Sturzfestigkeit getestet, verfügt über die Schutzart IP40 und die Sicherheitskategorien CAT IV-300V und CAT III-600V.

Technische Daten

Markierter
Wechsel-/Gleichspannung Messbereich: 600,0 V Grundgenauigkeit: ±1,0 %/±0,4 %
A AC/DC Messbereich: 10,00 A Grundgenauigkeit: ±1,5 %/±1,0 %
Messung und Analyse
A AC/DC Messbereich: 10,00 A Grundgenauigkeit: ±1,5 %/±1,0 %
Diodentest Messbereich: 3.000 V Grundgenauigkeit: ±0,9 %
Durchgangsprüfung Zwischen 30 Ω und 480 Ω
Echteffektivwert (TRMS) Ja
Frequenzbereich Messbereich: 99,99 kHz Grundgenauigkeit: ±1,0 %
mA AC/DC Messbereich: 600,0 mA Grundgenauigkeit: ±1,0 %/±0,7 %
mV AC/DC Messbereich: 600,0 mV Grundgenauigkeit: ±1 %/±0,4 %
Thermoelement -40 bis 400 °C DMM ±(1,0 % + 1,5 °C)
VFD-Modus Wechselspannung Messbereich: 600,0 V EFF Grundgenauigkeit: ±1,0 %
Wechsel-/Gleichspannung Messbereich: 600,0 V Grundgenauigkeit: ±1,0 %/±0,4 %
Widerstand Messbereich: Grundgenauigkeit: 600,0 kΩ ±0,5 % 6,00 MΩ ±0,3 % 60,00 MΩ ±0,9 %
µA AC/DC Messbereich: 6000 µA Grundgenauigkeit: ±1,5 %/±1,0 %
Stromversorgung
Akku 3 AA-Batterien; optional TA04 Lithium-Polymer-Akku
Automatische Abschaltung Ja
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Garantie Befristet 3 Jahre
IP-Schutzart IP40
Sturzfestigkeitstest 2 m

Zubehör

  1. Magnetic Hanging Strap (TA50)

Ressourcen und Support

Brochure

Digital Multimeter Brochure

Warranty

FLIR Test & Measurement Limited 3-Year Warranty

User Manual

DM6x Series User Manual

User Manual

DM6x Series User Manual UK

Warranty

FLIR Test and Measurement Limited Warranty - Professional Tools - US Only

Datasheet

DM62-DM66 Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.