Abgekündigt

FLIR DM64

TRMS-Digitalmultimeter für HLK-Anwendungen

Das FLIR DM64 ist die richtige Wahl für alle, die HLK-Systeme professionell installieren, inspizieren und warten. Dazu gehören Messungen im Mikroamperebereich zum Testen von Flammensensoren, niedrige Eingangsimpedanz (LoZ) zur Vermeidung von Streuspannungen, Messungen von Kapazität und Frequenz sowie ein Thermoelementeingang Typ K für Temperaturmessungen. Eine Blinkleuchte und eine akustische Anzeige vereinfachen die Überprüfung von Kabelanschlüssen und Schaltvorgängen in lauten Umgebungen, und die präzise Identifizierung von spannungsführenden Kabeln durch die Kontaktmessung mit Spannungsprüfern.

Das richtige DMM für HLK-Profis
Diagnose komplexer Systeme mit Messfunktionen für Hoch- und Niederspannung, Prüfung von Flammensensoren mit Mikroampere-Funktion, Messung von Temperaturen bis 400 °C und Identifizierung von spannungsführenden Kabeln.
Mit einer intuitiven Menüführung auf dem Display und verbesserter Ergonomie; der Relativ-Null-Modus hilft Abweichungen von normalen Bedingungen zu erkennen.
Das DM64 ist robust, auf Sturzfestigkeit geprüft und verfügt über die Schutzart IP40, um Ihnen viele Jahre gute Dienste zu leisten.

Technische Daten

Markierter
Wechsel-/Gleichspannung Messbereich: 600,0 V Grundgenauigkeit: ±1,0 %/±0,4 %
A AC/DC Messbereich: 10,00 A Grundgenauigkeit: ±1,5 %/±1,0 %
Messung und Analyse
A AC/DC Messbereich: 10,00 A Grundgenauigkeit: ±1,5 %/±1,0 %
Diodentest Messbereich: 3.000 V Grundgenauigkeit: ±0,9 %
Durchgangsprüfung Zwischen 30 Ω und 480 Ω
Echteffektivwert (TRMS) Ja
Frequenzbereich Messbereich: 99,99 kHz Grundgenauigkeit: ±1,0 %
Kapazität Messbereich: Grundgenauigkeit: 200,0 nF ±1,5 % 200,0 µF ±1,5 % 10 mF ±4,5 % 10,00 mF ±5,0 %
mA AC/DC Messbereich: 600,0 mA Grundgenauigkeit: ±1,0 %/±0,7 %
mV AC/DC Messbereich: 600,0 mV Grundgenauigkeit: ±1 %/±0,4 %
Thermoelement -40 bis 400 °C DMM ±(1,0 % + 1,5 °C)
V LoZ AC/DC Messbereich: 600,0 V Grundgenauigkeit: ±2,0 %
VFD-Modus Wechselspannung Messbereich: 600,0 V EFF Grundgenauigkeit: ±1,0 %
Wechsel-/Gleichspannung Messbereich: 600,0 V Grundgenauigkeit: ±1,0 %/±0,4 %
Widerstand Messbereich: Grundgenauigkeit: 600,0 kΩ ±0,5 % 6,00 MΩ ±0,3 % 60,00 MΩ ±0,9 %
µA AC/DC Messbereich: 6000 µA Grundgenauigkeit: ±1,5 %/±1,0 %
Stromversorgung
Akku 3 AA-Batterien; optional TA04 Lithium-Polymer-Akku
Automatische Abschaltung Ja
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Garantie Befristet 3 Jahre
IP-Schutzart IP40
Sturzfestigkeitstest 2 m

Zubehör

  1. Magnetic Hanging Strap (TA50)

Ressourcen und Support

Datasheet

DM64 Datasheet

User Manual

DM6x Series User Manual UK

User Manual

DM6x Series User Manual

Brochure

Digital Multimeter Brochure

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.