Abgekündigt

FLIR DM90

TRMS-Multimeter mit Typ-K-Temperaturmessfühler

Als preisgünstiges digitales TRMS-Echteffektivwert-Multimeter mit einem Typ-K-Thermoelement-Messfühler ist das DM90 das ideale Instrument für Elektriker, Monteure und HLK-Experten. Mit Funktionen wie LoZ, VFD-Modus und einer µA-Strommessfunktion liefert das DM90 zuverlässige Ergebnisse für die Wartung und Reparatur unterschiedlicher elektrischer und elektronischer Systeme. Das DM90 wird vor seinem Versand vollständig überprüft und kalibriert und wird Sie bei ordnungsgemäßer Nutzung über viele Jahre hinweg zuverlässig bei jedem Ihrer Aufträge unterstützen.

Das bevorzugte Werkzeug für die Problemlösung
Prüfen Sie komplexe Systeme mit Echteffektivwert-Messung (TRMS), niedriger Eingangsimpedanz (LoZ), VFD-Modus und weitere Funktionen. Messung von Temperaturen bis 400 °C mit dem Typ-K-Thermoelement.
Erleichtert Ihnen Ihre tägliche Arbeit mit hellen LED-Arbeitsleuchten, einem anpassbaren Einstellungsmenü, einem digitalen LCD-Display und einer direkt darauf programmierbaren Menüsteuerung.
Besitzt ein robustes und spritzwassergeschütztes Gehäuse (Schutzart IP54) und übersteht Stürze aus drei Metern Höhe.

Technische Daten

Markierter
Anzeigeumfang 6000,0
Messung und Analyse
Anzeigeumfang 6000,0
Diodentest 1,50 ± (0,9 % + 2 Stellen)
Durchgangsprüfung Messbereich: 600,0 Ω Grundgenauigkeit: ±0,9 %
Frequenzzähler Messbereich: 100,0 Hz Grundgenauigkeit: ±0,1 %
Kapazität Messbereich: 10,0 mF Grundgenauigkeit: 1,9 %
Messfrequenz 3 Messungen pro Sekunde
Schutzart CAT IV-600 V, CAT III-1000 V
Temperatur Thermoelement-Messfühler Typ K -40 °C bis 400 °C DMM ±(1,0 % + 3 °C)/IGM ±(1,0 % + 5 °C)
Widerstand Messbereich: 6,000 MΩ Grundgenauigkeit: ±0,9 %
Stromversorgung
Akkulaufzeit Alkali-Batterien ~110 h, Lithium-Polymer-Akkuset (optional) ~500 h
Akkutyp 4 x AAA
Maximale Spannung 1000 V DC oder 1000 V AC EFF
Allgemeine Angaben
Verpackungsgröße 32 cm x 14 cm x 11 cm
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Garantie Eingeschränkte lebenslange Garantie
IP-Schutzart IP54
Sturzfestigkeitstest 3M
Zubehör
Mitgeliefertes Zubehör TA82 hochwertige Silikon-Messleitungen, TA84 Messleitungsaufbewahrung//Stativzubehör, TA70 Isolierte CAT-IV-Krokodilklemmen (zum Aufstecken), TA60 Typ-K-Thermoelement-Messfühler mit Adapter
Optionales Zubehör TA72 flexible Universalstrommesszangen als Zubehör 25 cm, TA74 flexible Universalstrommesszangen als Zubehör 45 cm , TA04-KIT Lithium-Polymer-Akku-Set, TA15 Gepolsterte Tragetasche, TA52 Magnethalterung, TA50 Magnet-Hängeband, TA42 Gürtelclip, TA10 Schutztasche für FLIR DMMs, TA10-F Schutztasche für FLIR DMMs und TA7X

Zubehör

Ressourcen und Support

Brochure

Digital Multimeter Broschüre

Datasheet

DM90 DM91 Datenblatt

User Manual

DM90 User Manual

Datasheet

DM90 And DM91 Datasheet

Warranty

FLIR Test And Measurement Limited Lifetime Warranty - US Only

Brochure

Digital Multimeter Brochure

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.