Abgekündigt

FLIR DM91

Industrietaugliches TRMS-Multimeter mit Datenerfassung (drahtlos)

Das FLIR DM91 bietet umfassende Funktionen und ein robustes Design für die schnelle und sichere Problemlösung in elektrischen, elektronischen und HLK-Anlagen. Dank niedriger Eingangsimpedanz (LoZ), VFD-Modus, Strommessung auch im Mikroamperebereich und weiteren Merkmalen liefert das DM91 zuverlässige Ergebnisse für das präzise Diagnostizieren von Problemen. Das DM91 unterstützt über METERLiNK® auch drahtlose Bluetooth®-Datenübertragungen zu FLIR-Infrarotkameras sowie Mobilgeräten mit der FLIR Tools™ App.

Ihr Werkzeug für Prüfungen, Problemlösung und Diagnose im Einsatz.
Prüfen Sie komplexe Systeme mit Echteffektivwert-Messung (TRMS), niedriger Eingangsimpedanz (LoZ), VFD-Modus und weitere Funktionen. Messung von Temperaturen bis 400 °C mit dem Typ-K-Thermoelement.
Das DM91 bietet leistungsstarke LED-Arbeitsleuchten und flexible Akku-Optionen; die Datenaufzeichnung und -speicherung ermöglicht die Dokumentation intermittierender Trends.
Mit Bluetooth METERLiNK® können Sie Messwerte drahtlos mit Kunden austauschen oder Daten in FLIR Wärmebildkameras einbinden.

Technische Daten

Markierter
Anzeigeumfang 6000,0
Konnektivität Bluetooth®
Messung und Analyse
Anzeigeumfang 6000,0
Diodentest 1,50 ± (0,9 % + 2 Stellen)
Durchgangsprüfung Messbereich: 600,0 Ω Grundgenauigkeit: ±0,9 %
Frequenzzähler Messbereich: 100,0 Hz Grundgenauigkeit: ±0,1 %
Kapazität Messbereich: 10,0 mF Grundgenauigkeit: 1,9 %
Messfrequenz 3 Messungen pro Sekunde
Schutzart CAT IV-600 V, CAT III-1000 V
Temperatur Thermoelement-Messfühler Typ K -40 °C bis 400 °C DMM ±(1,0 % + 3 °C)/IGM ±(1,0 % + 5 °C)
Widerstand Messbereich: 6,000 MΩ Grundgenauigkeit: ±0,9 %
Kommunikation und Datenspeicher
Datenspeicher mit Abruf, 1 Datei mit 40.000 Messwerten
Konnektivität Bluetooth®
Stromversorgung
Akkulaufzeit Alkali-Batterien ~110 h, Lithium-Polymer-Akkuset (optional) ~500 h
Akkutyp 3 x AA
Maximale Spannung 1000 V DC oder 1000 V AC EFF
Allgemeine Angaben
Verpackungsgröße 32 cm x 14 cm x 11 cm
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Garantie Eingeschränkte lebenslange Garantie
IP-Schutzart IP40
Sturzfestigkeitstest 3M
Zubehör
Mitgeliefertes Zubehör TA82 hochwertige Silikon-Messleitungen, TA84 Messleitungsaufbewahrung//Stativzubehör, TA70 Isolierte CAT-IV-Krokodilklemmen (zum Aufstecken), TA60 Typ-K-Thermoelement-Messfühler mit Adapter
Optionales Zubehör TA72 flexible Universalstrommesszangen als Zubehör 25 cm, TA74 flexible Universalstrommesszangen als Zubehör 45 cm , TA04-KIT Lithium-Polymer-Akku-Set, TA15 Gepolsterte Tragetasche, TA52 Magnethalterung, TA50 Magnet-Hängeband, TA42 Gürtelclip, TA10 Schutztasche für FLIR DMMs, TA10-F Schutztasche für FLIR DMMs und TA7X

Zubehör

Ressourcen und Support

Brochure

Digital Multimeter Brochure

User Manual

DM91 User Manual UK

User Manual

DM91 User Manual

Warranty

FLIR Test And Measurement Limited Lifetime Warranty - US Only

Datasheet

DM90 And DM91 Datasheet

Warranty

FLIR Imaging Test & Measurement Product 2-10 Limited Warranty

Warranty

FLIR Test And Measurement Limited 2-10 Year Warranty US

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.