Abgekündigt

FLIR DM92

TRMS-Multimeter für industrielle Anwendungen

Die digitalen Weltklasse-Multimeter FLIR DM92 und DM93 verfügen über einen erweiterten variablen Frequenzantriebsfilter, der Sie beim präzisen Analysieren von ungewöhnlichen Sinuswellen und verrauschten Signalen unterstützt. Ganz gleich, welches Elektrikproblem Sie aufspüren müssen – dank der leistungsstarken Beleuchtung und dem robusten Design des DM92 und DM93 erledigen Sie mühelos jeden Auftrag. Das DM93 bietet Ihnen zusätzliche Funktionen wie Bluetooth-Technologie für Fernanzeigezugriff und Freigabe von Bildern über ein kompatibles Smartphone und METERLiNK®-Technologie zur drahtlosen Einbindung Ihrer elektrischen Messwerte in radiometrische Infrarotbilder auf kompatiblen FLIR-Wärmebildkameras.

Das DM92 und DM93 bieten Ihnen Funktionen zum präzisen Analysieren von ungewöhnlichen Sinuswellen und verrauschten Signalen. Dazu gehören unter anderem der erweiterte variable Frequenzantriebsfilter, das Doppel-Display, die TRMS-Echteffektivwertmessung von Spannung und Stromstärke und der LoZ-Modus.
Das DM92 und DM93 wurden speziell zum einfacheren Aufspüren von Elektrikproblemen entwickelt. Dafür bieten sie Ihnen unter anderem eine leistungsstarke LED-Arbeitsleuchte, die das Mitführen einer separaten Leuchte in dunklen Bereichen überflüssig macht, ein robustes, doppelt umspritztes Gehäuse (Schutzart IP54, Sturzfestigkeitstest aus 3 m Höhe), ein hintergrundbeleuchtetes Display mit einfach ablesbaren Ziffern und eine analoge Segmentanzeige.

Technische Daten

Markierter
Anzeigeumfang 40.000
Messung und Analyse
Anzeigeumfang 40.000
Diodentest Max. Messbereich 2 V/Grundgenauigkeit ±1,5%
Durchgangsschwellenwert Max. Messbereich 30 Ω/Grundgenauigkeit ±0,2 %
Frequenz Max. Messbereich 100,00 kHz/Grundgenauigkeit ±5 Stellen
Gleichspannung Max. Messbereich 1000,0 V/Grundgenauigkeit ±0,5 %
Gleichstromstärke Max. Messbereich 10.000 A/Grundgenauigkeit ±0,2 %
Kapazität Max. Messbereich 40,00 mF/Grundgenauigkeit: ±0,9 %
Schutzart CAT III-1.000 V, CAT IV-600 V
Temperatur Max. Messbereich -200 bis 1200 °C/Grundgenauigkeit ±1,0 %
VFD-Modus Wechselspannung Max. Messbereich 1000,0 V/Grundgenauigkeit ±0,5 %
Wechselspannung Max. Messbereich 1000,0 V/Grundgenauigkeit ±0,5 %
Wechselstrom Max. Messbereich 10.000 A/Grundgenauigkeit ±1,0 %
Widerstand Max. Messbereich 40,00 MΩ/Grundgenauigkeit ±0,2 %
Kommunikation und Datenspeicher
Max. Bluetooth-Reichweite 10 m
Speicher 99 interne Speicherorte
Stromversorgung
Akkutyp 6 × AAA
Allgemeine Angaben
Verpackungsgröße 11 cm × 14 cm × 32 cm
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Garantie Beschränkt lebenslang
IP-Schutzart/Sturzfestigkeitstest IP 54, 2 m

Zubehör

  1. Magnetic Hanging Strap (TA50)

Ressourcen und Support

User Manual

FLIR DM92 User Manual

Datasheet

DM92 DM93 Datasheet

Brochure

Digital Multimeter Brochure

Warranty

FLIR Test And Measurement Limited Lifetime Warranty - US Only

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.