Extech DO600

Wasserdichtes Messgerät für Gelöstsauerstoff ExStik® II

Das Messgerät ExStik® II DO600 zeigt den Sauerstoffgehalt in Prozent des Sättigungsgehaltes von 0 bis 200 an. 0 Prozent oder eine Konzentration von 0 bis 20,00 ppm (mg/l). Es verfügt über eine einstellbare Höhenkompensation (0 bis 20.000 Fuß in Schritten von 1.000 Fuß), eine einstellbare Kompensation für den Salzgehalt von 0 bis 50 ppt und eine analoge Balkendiagrammfunktion zur Anzeige von Trends. Das Messgerät DO600 wird inkl. DO-Elektrode, Messfühlerkappe, Ersatz-Membrankappe, Elektrolyt, 4 CR2032-Batterien (3 V) und einem 1,2 m langen Umhängegurt geliefert.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Gelöster Sauerstoff (Konzentration) 0 bis 20,00 ppm (mg/l)
Gelöster Sauerstoff (Sättigung) 0 bis 200,0 %
Gelöster Sauerstoff (Sättigung) Grundgenauigkeit 0,4 ppm (mg/l)
Gelöster Sauerstoff (Sättigung) Max. Auflösung 0,01 ppm (mg/l)
Temperatur (Kontakt) 32 bis 122 °F (0 bis 50 °C)
Temperatur (Kontakt) Grundgenauigkeit ±1,8 °F (1 °C)
Temperatur (Kontakt) Max. Auflösung 0,1 °F/°C
Weitere Details
Abmessungen 36 × 176 × 41 mm
Garantie 2 Jahre
Gewicht 110 g
Sicherheitskategorie IP57
Stromversorgung 4 CR-2032-Batterien (3 V)
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

Datasheet

Extech DO600 Datasheet

User Manual

Extech DO600 User Manual GB

User Manual

Extech DO600 User Manual

Certification

Extech DO600 Declaration of Conformity

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb