Extech DO600-K
Wasserdichtes Messgeräte-Kit für gelösten Sauerstoff ExStik® II
Das DO600-K ist ein praktisches Kit, das mit einem 5-m-Verlängerungskabel, einem beschwerten Messfühlerschutz für einfache Messungen in Tanks oder Strömen, und für die Messung von gelöstem Sauerstoff in Labors oder draußen zahlreiche Möglichkeiten bietet. Inklusive ExStik® II DO-Messgerät, DO-Elektrode, Sensorschutzkappe, DO603-Ersatzmembran-Kit, 5-m-Verlängerungskabel, beschwertem Messfühlerschutz, vier 3V-CR-2032-Batterien, 1,2-m-Umhängeband und Hartschalenkoffer.
Ressourcen und Support
Datasheet
Extech DO600-K Datasheet
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.
Im Warenkorb