Extech DO605

ExStik® Ersatzmodul für gelösten Sauerstoff

Ersatzsensor für gelösten Sauerstoff für ExStik® DO-Messgerät

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Gelöster Sauerstoff (Konzentration) 0 bis 20,00 ppm (mg/l)
Gelöster Sauerstoff (Sättigung) 0 bis 200,0 %
Gelöster Sauerstoff (Sättigung) Grundgenauigkeit 0,4 ppm (mg/l)
Gelöster Sauerstoff (Sättigung) Max. Auflösung 0,01 ppm (mg/l)
Temperatur (Kontakt) 0 bis 50 °C
Temperatur (Kontakt) Max. Auflösung 0,1 °C/°F ±1,0 °C (1,8 °F)
Weitere Details
Abmessungen 36 × 176 × 41 mm (1,4 × 6,9 × 1,6 Zoll)
Garantie 1/2 Jahr
Gewicht 110 g
IP-Schutzart IP57
Stromversorgung 4 CR-2032-Batterien (3 V)
Zertifizierungen CE

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb