Optische Ersatz-DO-Sonde mit Schutzkappe für EC700 6-in-1 Wasserqualitätsmesser. DO zwischen 0,0 und 199,9 % messen. Farbcodiert für einfache Identifizierung und Installation. Dauert mehr als 1 Jahr bei typischer Nutzung und regelmäßiger Wartung.
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.
Im Warenkorb