Abgekündigt

Extech DO703

Membrankappen (3 Kappen)

Das Extech DO703 ist ein Satz von Austausch- oder Ersatz-Membrankappen. Es ist zur Verwendung mit dem tragbaren Messgerät für gelösten Sauerstoff DO700 bestimmt. Wird in einem Satz von drei Kappen geliefert. Dieses Produkt wird mit einer sechsmonatigen Garantie geliefert.

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.