Abgekündigt

Extech DO705

Elektrode für Gelöstsauerstoff

Extech DO705 ist eine Elektrode für Gelöstsauerstoff. Diese DO-Elektrode verfügt über einen Sensor für Temperatur und Salzgehalt mit automatischer Kompensation für Temperatur und Salzgehalt sowie manuellem barometrischem Druckausgleich. Zur Verwendung mit dem Extech DO700 Messgerät für Gelöstsauerstoff.

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.