Extech DPD-CL

Chlorine Accessory Pack

The Extech DPD-CL Chlorine Accessory Pack contains ten packages of free chlorine tablets and ten packages of total chlorine tablets. Each can be used as replacements for the DPD powder tablets included in the CL500 Free and Total Chlorine Meter.

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb