Abgekündigt

Extech DT200

Laser Distance Meter

The Extech DT200 features a laser measurement accurate to 2mm (0.08 in) at 9.8 m (32 ft). It measures from 5 cm to 35 m (2 in to 115 ft). Historical Storage recalls the previous 10 records (measurements or calculations), and it automatically calculates area and volume. Continuous measurement function with min/max distance tracking updates every 5 seconds. It features addition/subtraction, front or rear edge reference, and indirect measurement using the Pythagorean Theorem. Includes a low battery indicator and auto power off function. Complete with carrying case and two AAA batteries.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Abstand 2" to 115' (0.05 to 35m)
Abstand Grundgenauigkeit ±0.08" ( ±2mm)
Abstand Max. Auflösung 0.001" (0.001m)
Flächenberechnung 999.99ft², 999.99m²
Längen-Additionsberechnung 99'11" (99.99m)
Volumenberechnung 999.99ft³, 999.99m³
Weitere Details
Abmessungen 4.5 × 1.9 × 1.1" (115 × 48 × 28mm)
Garantie 2 years
Gewicht 5.3oz (150g)
IP-Schutzart IP54
Stromversorgung 2 × AAA (1.5V) batteries
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

User Manual

Extech DT200 User Manual

Certification

Extech DT200 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech DT200 Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.