Abgekündigt

Extech DT300

Laser Distance Meter

The easy-to-use DT300 Laser Distance Meter accurately measures from 2" to 197' and can calculate area and volume. The integrated Pythagoras theorem also allows for the user to take indirect measurements. Other features include continuous measurement function with Min/Max distance tracking updates every 0.5 seconds, addition/subtraction, and front or rear edge reference. The DT300 has a double molded housing (IP54), low battery indicator, auto power-off function and comes complete with a carrying case and 2 AAA batteries.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Abstand 2" to 197' (0.05 to 60m)
Abstand Grundgenauigkeit ±0.06" ( ±1.5mm)
Abstand Max. Auflösung 0.001" (0.001m)
Flächenberechnung 999.99 ft², 999.99 m²
Längen-Additionsberechnung 99'11" (99.99m)
Volumenberechnung 999.99 ft³, 999.99 m³
Weitere Details
Abmessungen 4.5 × 1.9 × 1.1" (115 × 48 × 28mm)
Garantie 2 years
Gewicht 5.3oz (150g)
Sicherheitskategorie IP54
Stromversorgung 2 × AAA (1.5V) batteries
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

User Manual

Extech DT300 User Manual

Certification

Extech DT300 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech DT300 Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.