Abgekündigt

Extech DT500

Laser-Entfernungsmesser mit Bluetooth®

Die mit dem Extech DT500 durchgeführten Entfernungsmessungen können Sie auf Ihrem iOS-Gerät aus der Ferne betrachten. Das funktioniert mit einer kostenlosen Apple-App, mit der große, leicht ablesbare Werte aus bis zu 10 m und Messungen mit einer Zielplatte aus bis zu 70 m Entfernung angezeigt werden können. Neben den Abstandsmessungen kann mit der in das Messgerät eingebauten Wasserwaage bestimmt werden, ob eine Oberfläche eben ist. Die kontinuierliche Messfunktion mit Min/Max-Distanzverfolgung wird alle 5 Sekunden aktualisiert und Fläche und Volumen automatisch berechnet. Inkl. Tragetasche, Stativhalterung und zwei AA-Batterien

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Abstand 0,05 bis 70 m) mit Zielplatte, 0,05 bis 50 m) ohne Zielplatte
Abstand Grundgenauigkeit ±0,06 Zoll ( ±1,5 mm)
Abstand Max. Auflösung 0,001 m
Flächenberechnung 999,99 ft², 999,99 m²
Längen-Additionsberechnung 99,99 m
Volumenberechnung 999,99 ft³, 999,99 m³
Weitere Details
Abmessungen 135 × 58 × 33 mm
Garantie 2 Jahre
Gewicht 203 g
IP-Schutzart IP54
Stromversorgung 2 AA-Batterien (1,5 V)
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

User Manual

Extech DT500 User Manual

Certification

Extech DT500 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech DT500 Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.