Abgekündigt

Extech DV20

Spannungsprüfer/Taschenlampe

Der Extech DV20 ist ein berührungsloser Spannungsprüfer im Taschenformat, der für die schnelle Spannungsprüfung an spannungsführenden Drähten vor dem Testen entwickelt wurde. Weitere Merkmale dieses Detektors sind die LED-Taschenlampe zur Ausleuchtung schwach beleuchteter Bereiche, das robuste, doppelt umspritzte Gehäuse sowie die Sicherheitseinstufung CAT III-600 V. Konzipiert für den Einsatz in 50/60-Hz-Stromkreisen. Inkl. zwei AAA-Batterien und Bedienungsanleitung.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Erkennungsabstand <5 mm
Frequenzbereich 50/60 Hz
Hörbare/sichtbare Indikation Blinkende LED
Integrierte Arbeitsleuchte Ja
Spannungsprüfung (berührungslos) 100 bis 600 V~
Weitere Details
Garantie 2 Jahre
Sicherheitskategorie CAT III – 600 V
Stromversorgung 2 AAA-Batterien (1,5 V)
Zertifizierungen CE, UL

Ressourcen und Support

Certification

Extech DV20 Declaration of Conformity

User Manual

Extech DV20 User Manual

Datasheet

Extech DV20 Datasheet

Datasheet

Extech EA10 EA15 Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.