Abgekündigt

Extech DV23

Berührungsloser Spannungsprüfer

Mit dem Extech DV23 können Sie schnell prüfen, ob spannungsführende Drähte vorhanden sind, bevor Sie elektrische Tests durchführen. Dieser Wechselspannungsprüfer eignet sich für Steckdosen oder zur Prüfung von Kabelisolierungen und kann zur kontaktlosen Ermittlung von Wechselspannungen von 50 V bis 600 V (50 Hz / 60 Hz) verwendet werden. Eine rote LED zeigt an, dass eine Spannung anliegt. Wird mit zwei AAA-Batterien geliefert.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Erkennungsabstand <5 mm
Frequenzbereich 50/60 Hz
Hörbare/sichtbare Indikation Piepton, blinkende LED
Spannungsprüfung (berührungslos) 50 bis 600 V~
Weitere Details
Abmessungen 159 × 25 mm
Garantie 2 Jahre
Gewicht 42 g
Sicherheitskategorie CAT IV – 600 V
Stromversorgung 2 AAA-Batterien (1,5 V)
Zertifizierungen CE, UL

Ressourcen und Support

User Manual

Extech DV23 User Manual

Certification

Extech DV23 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech DV23 Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.