Abgekündigt

Extech DV24

Wechselspannungsprüfer für einen weiten Spannungsbereich und Taschenlampe

Prüfen Sie schnell, ob spannungsführende Leitungen vorhanden sind, bevor Sie mit Ihrem DV24 testen. Dieser Wechselspannungsprüfer mit Taschenlampe eignet sich für Steckdosen oder zur Prüfung an Kabelisolierungen und erlaubt die berührungslose Prüfung auf Wechselspannungen von 50 bis 1000 V (50/60 Hz). Die rote LED-Anzeige zeigt an, dass Spannung anliegt. Schutzklasse CAT IV – 1000 V. Inkl. zwei AAA-Batterien und Bedienungsanleitung.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Erkennungsabstand <5 mm
Frequenzbereich 50/60 Hz
Hörbare/sichtbare Indikation Blinkende LED
Integrierte Arbeitsleuchte Ja
Spannungsprüfung (berührungslos) 50 bis 1000 V~
Weitere Details
Abmessungen 159 × 25 mm
Garantie 2 Jahre
Gewicht 42 g
Sicherheitskategorie CAT IV – 1000 V
Stromversorgung 2 AAA-Batterien (1,5 V)
Zertifizierungen CE, UL

Ressourcen und Support

User Manual

Extech DV24 User Manual

Certification

Extech DV24 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech DV24 Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.