Abgekündigt

Extech DV26

Berührungsloser Spannungsprüfer mit Taschenlampe

Der DV26 ist ein berührungsloser Spannungsprüfer mit integrierter Taschenlampe. Er erkennt berührungslos Wechselspannungen von 100 bis 1000 V~ und warnt den Benutzer mit LED und einem akustischen Signalton. Der DV26 hat ein robustes, doppelt gespritztes Gehäuse mit Schutzart CAT III 1000 V / CAT IV 600 Volt, hat ein Jahr Garantie und wird mit zwei AAA-Batterien geliefert.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Frequenzbereich 50/60 Hz
Hörbare/sichtbare Indikation Piepton, blinkende LED
Integrierte Arbeitsleuchte Ja
Spannungsprüfung (berührungslos) 100 bis 1000 V~
Weitere Details
Abmessungen 159 × 25 mm
Garantie 2 Jahre
Gewicht 42 g
Sicherheitskategorie CAT III – 1000 V, CAT IV – 600 V
Stromversorgung 2 AAA-Batterien (1,5 V)
Zertifizierungen CE, UL

Ressourcen und Support

Certification

Extech DV26 Declaration of Conformity

User Manual

Extech DV26 User Manual

Datasheet

Extech DV26 Datasheet

Datasheet

Extech EA10 EA15 Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.