Abgekündigt

Extech DV40

Wechselspannungsprüfer + IR-Thermometer

Prüfen Sie schnell, ob spannungsführende Leitungen vorhanden sind, bevor Sie mit dem Testen beginnen. Geeignet für Steckdosen oder zum Prüfen an Kabelisolierungen. Das Modell DV40 kombiniert einen Spannungsprüfer mit CAT III – 1000 V mit einem breiten Messbereich von 50 bis 1000 Volt und ein Infrarotthermometer, das auf dem integrierten LCD-Bildschirm berührungslos Oberflächentemperaturen von -30 °C bis 230 °C (-20 °F bis 445 °F) messen und mit einem Verhältnis vom Abstand zum Ziel von 1:1 anzeigen kann. Inkl. 3 LR44-Batterien.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Abstand-zu-Ziel-Verhältnis 1:1
Emissionsgrad 0,95 fest
Erkennungsabstand <25 mm
Frequenzbereich 50/60 Hz
Hörbare/sichtbare Indikation Blinkende LED
Spannungsprüfung (berührungslos) 50 bis 1000 V~
Temperatur (IR) Grundgenauigkeit ±2 % des Messwerts oder ±4 °F / 2 °C (über 77 °F); ±6 °F / 3 °C (unter 77 °F); ±8 °F / 4 °C (unter -8 °F)
Temperatur (IR) Max. Auflösung 0,1°F/°C; 1°F/°C
Temperatur [IR] -30 bis 230 °C (-20 bis 445 °F)
Weitere Details
Abmessungen 159 × 25 mm
Garantie 2 Jahre
Gewicht 42 g
Sicherheitskategorie CAT III – 1000 V
Stromversorgung 3 LR44-Batterien (1,5 V)
Zertifizierungen CE, ETL

Ressourcen und Support

Certification

Extech DV40 Declaration of Conformity

User Manual

Extech DV40 User Manual

Datasheet

Extech DV40 Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.