Abgekündigt

Extech DV50

Ausziehbarer Wechselspannungsprüfer

Der Extech DV50 erkennt Wechselspannung (6 V~ bis 1000 V~) an Schächten, Steckdosen, Leistungsschaltern und Anschlusskästen. Die Teleskopsonde lässt sich bis auf 1 m ausziehen. Zwei LR44-Knopfzellen und eine Bedienungsanleitung sind im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Anpassung der Empfindlichkeit Ja
Frequenzbereich 50/60 Hz
Hörbare/sichtbare Indikation Piepton, blinkende LED
Spannungsprüfung (berührungslos) 6 bis 1000 V~
Weitere Details
Abmessungen 195 × 62 × 30 mm
Garantie 1 Jahr
Gewicht 148 g
Sicherheitskategorie CAT III – 1000 V, CAT IV – 600 V
Stromversorgung 2 LR44-Knopfzellen (1,5 V)

Ressourcen und Support

User Manual

Extech DV50 User Manual

Datasheet

Extech DV50 Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.