Abgekündigt

FLIR E40sc Test Kit

Wärmebildkamera für Prüfstände

Der Prüfsatz FLIR E40sc für Prüfstände ist die perfekte Wahl, wenn Sie eine flexible, tragbare Kamera für den Einsatz im Ingenieurwesen oder Labor benötigen. Die E40sc verfügt über eine langwellige Bildgebung mit Tausenden von Temperaturmesspunkten über dem Messobjekt für zuverlässigere und umfassendere Ergebnisse als mit einem Thermoelement oder einem Punkt-Pyrometer. Zusammen mit einer Auswahl an Objektiven und der fortschrittlichen Analysesoftware ist der Prüfsatz E40sc die zuverlässigste Temperaturmesslösung für Industrie- und Entwicklungslabors.

Hochentwickelte Prüfstände für thermische Untersuchungen
Berührungslose Messungen bis 50 µm Spotgröße und über 19.200 (160 x 120) Pixel eliminieren das Rätselraten bei der Suche nach Hot-Spots.
Mit einer Genauigkeit von ±2 % und einer thermischen Empfindlichkeit/NETD von <70 mK ermöglicht die E40sc eine punktgenaue Erkennung von feinen thermischen Schwankungen.
Streamen Sie Daten direkt über USB auf einen Computer oder laden Sie aufgezeichnete Bilder über WLAN in die FLIR Tools App hoch.

Technische Daten

Markierter
Auflösung 160×120
Empfindlichkeit <0,07 °C bei +30 °C/70 mK
Temperaturbereich -20 °C bis 650 °C 0 °C bis 650 °C
Bildgebung und optische Daten
Analyse auf Kamera Mittelpunkt Hot Spot Cold Spot 3 Spots Differenztemperatur [zwei Versionen]
Auflösung 160×120
Digitales Datenstreaming zum PC via USB
Empfindlichkeit <0,07 °C bei +30 °C/70 mK
Integrierte Digitalkamera 3,1 MPixel
Minimale Fleckgröße 1,1 mm
Messung und Analyse
Genauigkeit ±2 °C oder ±2 % des Messwerts
Temperaturbereich -20 °C bis 650 °C 0 °C bis 650 °C
Zeit- vs. Temperaturdarstellung Ja
Allgemeine Angaben
IR-Forschungssoftware mitgeliefert Ja

Zubehör

  1. Tripod Adapter (T198486)

Ressourcen und Support

Aufgezeichnetes Webinar

Thermal Benchtop Kit Webinar

Jetzt wiedergeben

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.