FLIR E52

Leistungsstarke Wärmebildkamera

Die FLIR E52 ist Ihr Einstieg in die Exx-Series und bietet Ihnen die erforderliche Auflösung und Empfindlichkeit für die grundlegende Zustandsüberwachung und für elektrische/mechanische Inspektionen. Der Wärmebilddetektor mit 320 × 240 Pixeln ermöglicht die genaue Temperaturmessung bis zu 550°C und liefert scharfe, farbstarke Bilder, die mithilfe der patentierten MSX®-Technologie von FLIR noch mehr Detailtiefe und Perspektive bieten. Mit der integrierten Software FLIR Inspection Route können Sie vorgegebene Strecken abfahren, damit Sie auch an größeren Standorten oder bei Überprüfung mehrerer Areale planvoll vorgehen. FLIR Ignite erlaubt das automatische Hochladen von E52-Bildern direkt von der Kamera in die Cloud, wo sie einfach und sicher gespeichert und für andere Benutzer freigegeben werden können.

Höhere Auflösung, schnellere Inspektionen
Nutzen Sie FLIR 1-Touch Level/Span, um den Bildkontrast sofort zu verbessern und Fehler an Elektrik oder Mechanik schneller zu finden.
Die E52 misst Temperaturen bis 550°C, bietet drei Spotmesser und zeigt die max./min. Temperatur innerhalb eines Bereiches in Echtzeit auf dem Display an.
Mit der integrierten Routing-Software* von FLIR, dem automatischen Bild-Upload direkt in die FLIR Ignite Cloud-Bibliothek, einem eingebauten Mikrofon zum Aufzeichnen von Sprachkommentaren und Funktionen zum Erstellen von Berichten sorgt die E52 dafür, dass Sie einfacher, schneller und effizienter arbeiten können. (* Optionale Zusatz-Software)

Technische Daten

Markierter
IR Resolution 240 × 180 Pixel
Thermal Sensitivity_NETD <50 mK @ 30°C
Accuracy ±2 °C (±3,6 °F) oder ±2 % der Messwerte
Digital Camera 5 MP, mit integrierter LED-Foto-/Video-Leuchte
Display 4-Zoll-LCD-Touchscreen mit 640 × 480 Pixeln und automatischer Drehfunktion
Bildgebung und optische Daten
Color palettes Iron, Rainbow, Rainbow HC, White hot, Black hot, Arctic, Lava
Detector Type and Pitch Ungekühlter Mikrobolometer, 17 µm
Digital Camera 5 MP, mit integrierter LED-Foto-/Video-Leuchte
Digital Zoom 1- bis 4-fach stufenlos
f number 1.3
Focus Manuell
Image Frequency 30 Hz
IR Resolution 240 × 180 Pixel
Lens Identification N. Z.
Minimum Focus Distance 0,15 m
Non_radiometric IR video streaming H.264 oder MPEG-4 über WLAN MJPEG über UVC oder WLAN
Picture_in_Picture Zentrierter Infrarotbereich auf dem visuellen Bild
Radiometric IR video recording Radiometrische Echtzeitaufzeichnung (.csq)
Radiometric IR video streaming Ja, über UVC
Spectral Range 7,5-14 µm
Thermal Sensitivity_NETD <50 mK @ 30°C
UltraMax Nein
Viewfinder Nein
Messung und Analyse
Accuracy ±2 °C (±3,6 °F) oder ±2 % der Messwerte
Measurement Presets Keine Messungen, Center-Spot, Hot-Spot, Cold-Spot, 3-Punkt-, Hot-Spot–Spot
Object Temperature Range -20°C bis 120°C; 0°C bis 550°C
Spot Meter Je 3 im Echtzeit-Modus
Benutzeroberfläche
Display 4-Zoll-LCD-Touchscreen mit 640 × 480 Pixeln und automatischer Drehfunktion
Text Vordefinierte Liste oder Touchscreen-Tastatur
Voice Über integriertes Mikrofon oder Bluetooth bis zu 60 Sek. lange Sprachaufzeichnungen zu Einzelbildern oder Videos hinzufügen (Lautsprecher ebenfalls in Gerät integriert)®
Stromversorgung
Battery operating time > 2,5 Stunden bei 25°C und typischer Verwendung
Battery Type Li-Ion-Akku
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Operating Temperature Range -15 bis 50 °C (5 bis 122 °F)
Safety EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Storage Temperature Range -40 bis 70 °C (-40 bis 158 °F)
Allgemeine Angaben
FLIR Inspection Route In der Kamera aktiviert
Laser Pointer Ja
Packaging Infrarotkamera mit Objektiv, 2 Akkus, Akkuladegerät, Hartschalen-Tragetasche, Tragegurte, vorderer Objektivdeckel, Netzteil, gedruckte Dokumentation, SD-Speicherkarte (8 GB), Kabel (USB 2.0 A zu USB Typ C, USB Typ C zu HDMI, USB Typ C zu USB Typ C), Lizenzkarte: FLIR Thermal Studio Pro (3-Monats-Abonnement) + FLIR Route Creator Plugin für Thermal Studio Pro (3-Monats-Abonnement)

Zubehör

  1. Tripod (T911997)

Ressourcen und Support

Datasheet

Datenblatt zu den Service- und Garantieerweiterungspaketen FLIR CARE und FLIR PROTECT

Brochure

FLIR Global Utility Market Brochure

User Manual

FLIR Exx-Series User Manual

Brochure

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Brochure

Datasheet

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Datasheet

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb