Discontinued

FLIR E53

EINGESCHRÄNKTE VERFÜGBARKEIT

Product Variations

Die FLIR E53 ermöglicht Ihnen den Einstieg in die Exx-Series und bietet Ihnen die benötigte Auflösung und Empfindlichkeit zum richtigen Preis. Mit ihrer echten nativen Auflösung von 240 x 180 Pixel bietet sie mehr als 43.200 Temperaturmesspunkte und erzeugt brillante, gestochen scharfe Bilder, die sich mit dem patentierten FLIR MSX® optimieren und durch eine zusätzliche Perspektive erweitern lassen.

VON GRUND AUF NEU ENTWICKELT
Mit dem Punktgrößenverhältnis der E53 können Sie absolut präzise Temperaturmessungen bei kleineren Zielobjekten aus größeren Entfernungen vornehmen.
Die E53 misst Temperaturen von bis zu 650 °C, bietet drei Spotmesser und zeigt die Max./Min.-Temperatur innerhalb eines eigenen Bereichsfelds in Echtzeit auf dem Display an.
Mit ihren individuell anpassbaren Arbeitsordnern, einem integrierten Mikrofon zum Aufzeichnen von Sprachkommentaren und praktischen Berichterstellungsfunktionen sorgt die E53 dafür, dass Sie einfacher, schneller und effizienter arbeiten können.

Technische Daten

Highlighted
Thermal Sensitivity_NETD <40 mK, 24° @ +30°C (+86°F)
Accuracy ±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading for ambient temperature 15°C to 35°C (59°F to 95°F) and object temperature above 0°C (32°F)
Storage Media Removable SD card (8 GB)
Bildgebung und optische Daten
Color palettes Iron, Rainbow, Rainbow HC, White hot, Black hot, Arctic, Lava
Minimum Focus Distance 0.15 m (0.49 ft.), 24°
Minimum Focus Distance with MSX 0.5 m (1.64 ft.), 24°
MSX Embosses visual details on full resolution thermal image
Non_radiometric IR video streaming H.264 or MPEG-4 over Wi-Fi MJPEG over UVC or Wi-Fi
Picture_in_Picture Resizable and movable
Radiometric IR video recording Real-time radiometric recording (.csq)
Radiometric IR video streaming Over UVC
Resolution 640 × 480 pixels (VGA)
Screen EST Mode Yes
Sketch From touchscreen
Spatial resolution [IFOV] 1.09 mrad/pixel, 24°
Spectral Range 7.5 - 14.0 µm
Thermal Sensitivity_NETD <40 mK, 24° @ +30°C (+86°F)
UltraMax Super-resolution process quadruples pixel count, activated in FLIR Tools+
Viewfinder No
Visual Video Streaming Yes
Messung und Analyse
Accuracy ±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading for ambient temperature 15°C to 35°C (59°F to 95°F) and object temperature above 0°C (32°F)
Accuracy [Drift] in Screen EST Mode Accuracy (drift): ±0.3°C (±0.5°F)
Area Box 1 in live mode
Measurement Corrections Yes
Measurement Presets No measurement, center spot, hot spot, cold spot, User Preset 1, User Preset 2
Object Temperature Range •–20 to +120°C (–4 to 248°F) •0–650°C (32–1200°F) • +300°C to +1200°C (572–2192°F)
Reference Temperature Yes
Sampling Average in Screen EST Mode Recommended temperature range: 30 to 45°C (86 to 113°F) in stable room temperature
Spot Meter 3 in live mode
Benutzeroberfläche
Text Text from predefined list or soft keyboard on touchscreen
Voice 60 seconds built-in microphone and speaker (and via Bluetooth) on still images and video
Kommunikation und Datenspeicher
METERLiNK Wireless connection (Bluetooth) to: FLIR meters with METERLiNK
Storage Media Removable SD card (8 GB)
USB USB Type-C: data transfer/video/power
USB_Standard USB 2.0 High Speed
Video Out DisplayPort over USB Type-C
WiFi Peer to peer (ad hoc) or infrastructure (network)
Stromversorgung
Battery operating time Approx. 2.5 hours at 25°C (77°F) ambient temperature and typical use
Battery Type Li-ion battery, charged in camera or on separate charger
Power Management Automatic shut-down and sleep mode
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Operating Temperature Range –15°C to 50°C (5°F to 122°F)
Radio Spectrum •ETSI EN 300 328 •FCC Part 15.249 •RSS-247 Issue 2
Safety EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Storage Temperature Range –40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Tripod Mounting UNC 1/4"–20
Warranty http://www.flir.com/warranty/
Allgemeine Angaben
Alarm Moisture, insulation, and measurement
Packaging Infrared camera with lens, small viewfinder eyecup, 2 batteries, battery charger, hard transport case, lanyards, front lens cap, power supplies, printed documentation, SD card (8 GB), cables (USB 2.0 A to USB Type-C, USB Type-C to HDMI, USB Type-C to USB Type-C), License card: FLIR Thermal Studio Pro (3 month subscription) + FLIR Route Creator Plugin for Thermal Studio Pro (3 month subscription)
Packaging Size 500 x 190 x 370 mm (19.7 x 7.5 x 14.6 in.)

Accessories

  1. FLIR InSite-App

Resources & Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

You must be logged in to download file.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

You must be logged in to download file.

Datasheet

FLIR EXX-Series Building Datasheet

Datasheet

FLIR EXX-Series Manufacturing Datasheet

User Manual

FLIR Exx-Series User Manual

Application Story

Rain Leak Detection and Post-Repair Inspection Application Story

Datasheet

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Datasheet

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.